html{display:none} SEL-787L Relé diferencial de corriente de línea | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-787L

Relé diferencial de corriente de línea

El SEL-787L es una solución de protección diferencial de corriente de línea económica y confiable para líneas y alimentadores que ofrece entradas de voltaje y corriente convencionales y analógicas de baja energía (LEA), opciones de E/S flexibles, montaje sencillo y ajustes rápidos.

El SEL-787L también brinda protección de sobrecorriente direccional, mitigación de arcos eléctricos, localización de fallas, detección de fallas de alta impedancia, detección de conductores rotos, análisis de eventos y mucho más, lo que lo convierte en una elección eficaz para líneas cortas, alimentadores críticos y enlaces de generación distribuida.

Puede integrar el relé con rapidez a comunicaciones seriales o basadas en Ethernet con IEC 61850 edición 2, IEC 60870-5-103, el protocolo de redundancia paralela (PRP) IEC 62439, EtherNet/IP, el protocolo de árbol de expansión rápida (RSTP), el protocolo de tiempo de precisión (PTP) IEEE 1588, Modbus, DNP3 y otros protocolos.

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Protección diferencial de corriente de línea: aplique protección diferencial en aplicaciones de dos terminales mediante un puerto de comunicaciones seriales de fibra óptica. El elemento diferencial opera conforme a características de restricción porcentual con pendientes ajustables de modo normal y seguro. La lógica de detección de perturbaciones permite que la función 87L opere con seguridad excepcional contra errores de bits no detectados en paquetes de comunicaciones. La lógica de detección de fallas externas brinda seguridad contra la saturación de TC en condiciones de fallas externas de gran intensidad. La compensación de corriente de carga incorporada mejora la sensibilidad de la protección diferencial para líneas extensas.

Entradas de sensor LEA: utilice el SEL-787L en aplicaciones que usan sensores de voltaje/corriente de baja energía. Los sensores LEA para medir voltajes y corrientes primarios brindan una excelente linealidad, un rango dinámico y amplio, tamaño reducido, menor peso y mejoras en la seguridad del personal. La tarjeta de entrada de voltaje/corriente LEA admite tres canales de corriente que son entradas de bobina de Rogowski o de corriente de baja energía, tres entradas de sensor de voltaje LEA y una entrada de neutro de 200 mA. Los canales de voltaje y corriente LEA aceptan una entrada de conector RJ45 y el canal neutro de 200 mA acepta una entrada de bloque de terminales.

Mitigación de arco eléctrico: mejore la seguridad del personal con capacidades opcionales de detección de arco eléctrico. El SEL-787L ofrece detección combinada de luz y sobrecorriente de alta velocidad para eventos de arco eléctrico. Esta combinación proporciona la solución ideal para obtener velocidad y seguridad.

Detección de fallas de alta impedancia: detecte conductores derribados, incluso sobre superficies poco conductoras, con la tecnología Arc Sense (AST). Los algoritmos de la AST detectan los arcos generados por algunas fallas de alta impedancia y envían una alarma o disparo al interruptor. Esta tecnología ofrece un nivel de protección adicional respecto de los métodos convencionales de protección de alimentador.

Localización de fallas: encuentre las fallas y restaure el servicio más rápido con algoritmos de localización de fallas. Transmita la información sobre la ubicación de fallas de manera automática a un centro de control mediante comunicaciones Ethernet o seriales y protocolos SCADA.

Características

    1. 1

      Pantalla LCD grande de 2 × 16 caracteres.

    2. 2

      Mensajes predeterminados o hasta 32 etiquetas de pantalla personalizables notifican al personal de eventos del sistema de potencia o del estado del relé.

    3. 3

      LED tricolores programables en el panel frontal.

    4. 4

      Pulsadores y etiquetas personalizables.

    5. 5

      Juego de etiquetas configurables por el usuario.

    6. 6

      Dos LED tricolores programables por pulsador.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      La pantalla de 5 pulgadas (12.7 cm) y 800 × 480 ofrece navegación directa por medio de una pantalla táctil capacitiva.

    2. 2

      Las carpetas y aplicaciones permiten el acceso rápido a pantallas de bahías, datos de medición y monitoreo, reportes, ajustes y más.

    3. 3

      El pulsador de inicio programable le permite regresar con facilidad a la pantalla de inicio o a diversas pantallas de medición, reporte o monitoreo.

    4. 4

      Los LED programables del panel frontal con etiquetas configurables por el usuario alertan a los operadores acerca de las fases con fallas y el funcionamiento de los elementos.

    5. 5

      Botones programables por el usuario con etiquetado personalizado en el panel frontal.

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Las opciones de fuente de poder incluyen 110–250 Vcd/110–240 Vca o 24–48 Vcd.

    2. 2

      La variedad de protocolos de comunicaciones ofrece versatilidad para comunicarse con otros dispositivos y sistemas de control.

    3. 3

      El servidor web integrado brinda acceso directo a los relés para medir y monitorear datos.

    4. 4

      Elija un puerto de fibra óptica monomodo o multimodo para obtener comunicaciones de 87L conforme a la norma IEEE C37.94.

    5. 5

      Las ranuras de tarjeta incluyen posiciones para una tarjeta opcional de E/S o de detección de arco eléctrico /Vsync/Vbat.

    6. 6

      Las entradas de corriente de fase y de voltaje de fase opcionales están en una tarjeta, lo que libera espacio para opciones adicionales de tarjetas de E/S SELect.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Las opciones de fuente de poder incluyen 110–250 Vcd/110–240 Vca o 24–48 Vcd.

    2. 2

      Una variedad de medios y protocolos de comunicaciones ofrecen versatilidad para comunicarse con otros dispositivos y sistemas de control.

    3. 3

      El servidor web integrado brinda acceso directo a los relés para medir y monitorear datos.

    4. 4

      Elija conexiones de fibra o cobre para el canal de comunicaciones 87L conforme a la norma IEEE C37.94.

    5. 5

      Las ranuras de tarjeta incluyen posiciones para una tarjeta opcional de E/S o de detección de arco eléctrico /Vsync/Vbat.

    6. 6

      Entradas de sensor de voltaje y corriente LEA (que cumplen con las normas IEC 61869-10 y IEC 61869-11).

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Pantallas de bahías y control de bahías

      Seleccione entre pantallas de bahías predefinidas o configure hasta cinco pantallas de bahías mediante el uso del software acSELerator Bay Screen Builder SEL-5036 y el software acSELerator QuickSet SEL-5030. Puede monitorear hasta dos interruptores, ocho desconexiones de dos posiciones y dos desconexiones de tres posiciones, y puede visualizar datos analógicos y digitales en una pantalla contextual.

      Para controlar un interruptor o una desconexión, simplemente pulse la aplicación de pantallas de bahías en la pantalla de inicio y seleccione el interruptor o la desconexión que desee controlar.

    1

Detalles

Monitoreo de canal 87L
Para asistir en la puesta en marcha y mantener la seguridad y la confiabilidad, el SEL-787L brinda un conjunto de funciones de alarma y monitoreo de canal.

Reporte de comunicaciones 87L
El SEL-787L brinda un reporte de comunicaciones 87L para visualizar y resumir la configuración básica de 87L, además de valores históricos y en tiempo real de alarma y monitoreo de canal. Este reporte incluye información de configuración de 87L, diagnósticos, información del estado de salud del canal, un histograma de retardo de canal e información de peor caso de retardo de canal.

Protección direccional de sobrecorriente
Use elementos de sobrecorriente con control direccional y optimice la protección de red radial y en bucle para las líneas y el equipo. La lógica Best Choice Ground Directional Element optimiza el desempeño del elemento direccional y elimina la necesidad de muchas configuraciones direccionales. El relé también admite sistemas con conexión a tierra de alta impedancia, sin conexión a tierra y con conexión a tierra con bobina Petersen en relés con la opción de transformador de corriente de neutro de 200 mA. La opción de TC de 200 mA también puede usarse para la protección de falla de tierra sensible (SEF) no direccional.

Características de protección opcionales
Use el SEL-787L con las entradas de voltaje y las opciones de detección de arco eléctrico para proporcionar comprobación de sincronismo, monitoreo de baterías de estaciones de CD y detección de arco eléctrico. Una tarjeta de expansión opcional incluye Vsync/Vbat con siete entradas digitales o cuatro entradas de arco eléctrico. La tarjeta de voltaje/corriente LEA admite entradas de sensor de voltaje y entradas de bobina de Rogowski o de transformadores de corriente de baja energía (LPCT) para instalaciones en gabinetes pequeños.

Detección de fallas incipientes
Identifique posibles fallas de cables para prolongar la vida útil de los activos y minimizar el tiempo de inactividad inesperado. El SEL-787L verifica si hay fallas de medio ciclo autoextinguibles, lo que ofrece una indicación de las fallas de cables inminentes.

Elemento de pickup de carga en frío
El pickup de carga en frío se produce cuando un circuito de distribución se vuelve a activar después de que se haya interrumpido el servicio por mucho tiempo. Puede producir niveles de corriente considerablemente superiores a los niveles normales de carga máxima. El relé podría erróneamente identificar este consumo de corriente excesivo como una condición de sobrecorriente. El elemento de pickup de carga en frío detecta posibles eventos de pickup de carga en frío según los ajustes en la línea de distribución después de la interrupción del servicio.

Elemento térmico
Proteja los cables y el aislamiento de los cables contra el daño térmico usando el elemento térmico de cable/línea (49) que cumple con las normas de la IEC.

Conmutación vectorial opcional
Detecte las condiciones de funcionamiento en isla y evite el daño a la generación local mediante la detección de los cambios de ángulo de voltaje ante la pérdida de generación masiva.

Detección de conductores abiertos
Utilice el SEL-787L para detectar y aislar los conductores abiertos. El SEL-787L incorpora detección de discontinuidad de fase y detección de conductor roto opcional para proporcionar una solución confiable para las fallas de conductor abierto que devienen en fallas de alta impedancia.

Pantalla táctil opcional
La interfaz de pantalla táctil fácil de usar ofrece una pantalla mímica de línea única para el monitoreo y el control de bahías. Usted puede visualizar cantidades medidas, diagramas de fasores, ajustes del relé, resúmenes de eventos, estados de objetivos y datos del registrador secuencial de eventos (SER), entre otras cuestiones. Según pruebas exhaustivas, la robusta pantalla táctil capacitiva cumple o excede las normas de la industria, así como también los requisitos de calidad y confiabilidad de SEL. La interfaz de pantalla táctil puede configurarse en inglés o español.

Comunicaciones simples
Seleccione entre comunicaciones seriales o Ethernet y varios protocolos, lo que incluye IEC 60870-5-103, comunicaciones Mirrored Bits, EtherNet/IP, PTP IEEE 1588 e IEC 61850 edición 2. Elija varias sesiones de Modbus TCP, Modbus serial, DNP3 LAN/WAN o DNP3 serial para configurar sus aplicaciones de manera personalizada. Cuando se seleccionan puertos Ethernet dobles, el relé también admite el RSTP, el PRP IEC 62439-3 y la conmutación por falla rápida.

Protocolo de comunicaciones IEC 61850 Edición 2
Combine IEC 61850, una red Ethernet y el SEL-787L para obtener el desempeño general más veloz en la automatización y el control de subestaciones. Optimice la configuración de relés compatibles con IEC 61850 con el software acSELerator Architect SEL-5032. Mejore la seguridad con las características de autenticación por contraseña y tiempo de espera de sesión. Transfiera archivos de eventos en formatos COMTRADE y CEV, además de reportes, ajustes y archivos CID.

Modo de prueba IEC 61850
Use el modo de prueba IEC 61850 para comprobar los componentes del sistema en subestaciones energizadas sin miedo a los contactos de salida de control en funcionamiento.

Acceso al servidor web
El servidor web integrado brinda acceso remoto y seguro al relé con protección por contraseña. Usted puede descargar reportes sobre el estado o visualizar información sobre medición y el relé de manera remota. Esto permite reducir la cantidad de viajes a la ubicación de los relés y ahorra tiempo y dinero.

Acelere las descargas de firmware
Descargue el firmware del relé a través del puerto Ethernet para simplificar el mantenimiento. De esta forma, también puede tener acceso y actualizar todos sus relés en red de forma simultánea.

Protocolo simple de tiempo de red (SNTP)
Simplifique el cableado y la instalación recibiendo una señal de tiempo en redes Ethernet existentes. La precisión de 5 ms del SNTP es ideal para la sincronización de tiempo básica en una subestación, y brinda un buen respaldo a la sincronización de tiempo IRIG-B más exacta.

Sincrofasores IEEE C37.118 incorporados
Monitoree las redes de distribución para detectar un potencial colapso de voltaje en cascada antes de que ocurra. Los sincrofasores IEEE C37.118, con hasta 60 mensajes por segundo, permiten el acceso a los valores del sistema para monitoreo y control de área amplia. La norma IEEE C37.118 simplifica la comunicación y la coordinación de datos entre unidades de medición de sincrofasores.

Ecuaciones de control SELogic expandidas
Use combinaciones lógicas y matemáticas de valores analógicos y digitales para aplicaciones personalizadas. Adapte el control de sistema a partir de condiciones de prefalla. Escale los valores analógicos y enclave las entradas momentáneas para la recuperación de SCADA.

Seguridad mejorada en alimentadores muy sobrecargados
Use la lógica de invasión de carga para ajustar los elementos de sobrecorriente de fase de manera independiente de los niveles de carga.

Instalación sencilla
Instale el SEL-787L con facilidad en ubicaciones existentes usando los kits de modernización y los adaptadores de montaje disponibles, sin necesidad de cortar o perforar. Escoja entre varias opciones de instalación e integración gracias al factor de forma pequeño del relé y las opciones de tarjetas de expansión deslizables.

Diseño resistente
Confíe en el espectro de temperaturas ambiente de funcionamiento más amplio de la industria, de -40 °C a +85 °C (de -40 °F a +185 °F). El SEL-787L resiste vibración, picos de tensión, transitorios rápidos y temperaturas extremas, y cumple con los rigurosos estándares de la industria. La opción de recubrimiento protector para las placas de circuitos impresos constituye una barrera adicional para los contaminantes volátiles, como el sulfuro de hidrógeno, el cloro, la sal y la humedad.

  • Elementos de sobrecorriente direccionales
  • Opciones de pulsadores disponibles en el modelo de pantalla de dos líneas
  • Protección de falla a tierra sensible
  • Detección de fallas de alta impedancia mediante AST
  • E/S flexible para aplicaciones de sistemas y control local
    El sistema de base incluye tres salidas digitales (SD) y dos entradas digitales (ED). Cuenta con tres ranuras de tarjeta para tarjetas de E/S SELect, incluyendo las siguientes:
    • 4 entradas de corriente y entradas de voltaje trifásicas (SELect 4 ACI/3 AVI)
    • Entradas de sensor de voltaje LEA, entradas de bobina de Rogowski/LPCT y entrada de neutro de 200mA sensible convencional
    • 2 entradas de voltaje de CA (300 V Vsync o 8 V LEA Vsync y Vbat) y 4 entradas de sensor de detección de arco eléctrico (AFDI)
    • 2 entradas de voltaje de CA (300 V Vsync o 8V LEA Vsync y Vbat) y 4 entradas de sensor AFDI
    • 8 entradas de sensor AFDI
    • Cuatro entradas de corriente y entradas de voltaje LEA trifásicas (8 Vrms) para sensores de voltaje LEA
    • 14 ED
    • 4 SD y 4 ED
    • 4 ED y 4 SD rápidas de interrupción de alta corriente
    • 4 ED y 1 SD tipo B, 2 SD tipo C
    • 4 SD, 3 ED, 1 salida analógica (SA)
    • 4 entradas analógicas (EA) y 4 SA
    • 8 EA para valores de proceso cc
    • 8 ED
    • 8 SD
    • 10 entradas RTD
  • Comunicaciones integradas
    El SEL-787L ofrece muchas opciones de medios y protocolos de comunicación. Como las opciones de comunicación son versátiles, las aplicaciones nuevas y existentes se pueden integrar rápidamente.
    • Medios de comunicaciones
      • Ethernet 10/100BASE-T
      • Ethernet 100BASE-FX
      • Puertos Ethernet simples o dobles
      • EIA-232 serial
      • EIA-485 serial
    • Comunicaciones 87L
      • ST multimodo serial de fibra óptica
      • ST monomodo serial de fibra óptica
    • Protocolos de comunicaciones
      • Comunicaciones Mirrored Bits
      • IEC 61850 edición 2
      • IEC 60870-5-103
      • IEC 62439-3 PRP y RSTP para modelos con Ethernet doble
      • DNP3 LAN/WAN
      • DNP3 serial
      • Modbus TCP
      • Modbus RTU
      • Telnet
      • FTP
      • EtherNet/IP
      • IEEE 1588 PTP
      • Sincrofasores IEEE C37.118
      • Protocolo simple de tiempo de red (SNTP)
      • GOOSE fija
  • Idiomas
    Disponible con soporte en inglés o español.
  • Kits de reemplazo para modernización
    Reemplace la protección de alimentador existente con el SEL-787L y los kits de montaje correspondientes. Estos kits ofrecen las piezas que se necesitan para reemplazar fácilmente muchos relés de alimentador más antiguos por el SEL-787L. Encuentre otras opciones de montaje con el SEL Mounting Selector.
  • Recubrimiento protector
    Proteja el equipo de ambientes agresivos y contaminantes volátiles, tales como el sulfuro de hidrógeno, el cloro, la sal y la humedad. 
  • Soportes para montaje proyectante disponibles en 45 y 90 mm
    Hoja de instrucciones de los soportes para montaje proyectante
    Encuentre otras opciones de montaje con el SEL Mounting Selector.

 

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.


Manuales de instrucción