Características de modelo | SEL-787-2X | SEL-787-21 | SEL-787-2E | SEL-787-3E | SEL-787-3S | SEL-787-4X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Devanados protegidos | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
Entradas de TC/TP | |||||||
Entradas de voltaje de fase | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Entradas de corriente diferencial | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | |
Corriente del neutro | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Canal VS/VBAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Elementos diferenciales y de falla a tierra restringida (REF) | |||||||
Devanados de protección diferencial (estándar) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
Elementos REF (estándar) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Devanados de protección diferencial (devanado 3 configurado para REF) | 2 | 2 | 3 | ||||
Elementos de REF (devanado 3 configurado para REF) | 2 | 2 | 2 | ||||
Elementos de protección | |||||||
24 | Volts/Hertz | ||||||
25 | Verificación de sincronismo | ||||||
27I | Subvoltaje de tiempo inverso (fase, fase a fase, secuencial, Vsync) | ||||||
27P | Subvoltaje (fase) con característica inversa | ||||||
27PP | Subvoltaje de fase a fase | ||||||
27S | Subvoltaje de canal VS | ||||||
32 | Direccional de potencia | ||||||
49RTD | Detectores de Temperatura por Resistencia | ||||||
50N | Sobrecorriente de neutro | ||||||
50 (P,G,Q) | Sobrecorriente (fase, tierra, secuencia negativa) | ||||||
51 (P,G,Q) | Sobrecorriente de tiempo (fase, conexión a tierra, secuencia negativa) | ||||||
51N | Sobrecorriente de tiempo inverso de neutro | ||||||
51PC | Sobrecorriente de tiempo de fase, devanados combinados | ||||||
51GC | Sobrecorriente de tiempo de tierra, devanados combinados | ||||||
59 (P,G,Q) | Sobrevoltaje (fase, tierra, secuencia negativa) | ||||||
59 | Sobrevoltaje (sincronismo o voltaje de batería) | ||||||
59I | Sobrevoltaje de tiempo inverso (fase, fase a fase, secuencial, Vsync) | ||||||
59S | Sobrevoltaje de canal VS | ||||||
59Q | Sobrevoltaje de secuencia negativa | ||||||
81 (O,U) | Sobre/baja frecuencia | ||||||
87 | Diferencial de fase |
Características de modelo | SEL-787-2X | SEL-787-21 | SEL-787-2E | SEL-787-3E | SEL-787-3S | SEL-787-4X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Funciones adicionales | |||||||
85RIO | Comunicaciones Mirrored Bits de SEL | ||||||
BF | Falla de interruptor | ||||||
BW | Monitoreo del deterioro del interruptor | ||||||
DFR | Reportes de eventos | ||||||
ENV | Soporte del módulo RTD SEL-2600* | ||||||
LDP | Perfilado de datos de carga | ||||||
LGC | Ecuaciones de control SELogic | ||||||
LOP | Pérdida de potencial | ||||||
MET | Medición de alta exactitud | ||||||
RTD | 10 entradas RTD internas o 12 externas (consulte ENV)* | ||||||
REF | Falla de tierra restringida | ||||||
UTR | Unidad terminal remota | ||||||
SER | Registrador de eventos secuenciales | ||||||
TFE | Monitor de Evento de Falla Pasante | ||||||
PMU | Medición de Fasores Sincronizados |
*Característica opcional