Característica estándar Opción del modelo
Las características en común no se incluyen en esta comparación. Para obtener información más detallada, visite las páginas de los productos.
Características | SEL-710 | SEL-710-5 |
---|---|---|
Pantalla/panel frontal | ||
Pantalla táctil a color de 5 pulgadas, resolución de 800 × 480 | ||
8 pulsadores en el panel frontal con LED tricolor, personalizables | ||
Elementos de protección | ||
27/59 Subvoltaje/sobrevoltaje | ||
27I/59I Subvoltaje/sobrevoltaje de tiempo inverso | ||
37P Subpotencia | ||
40 Pérdida de campo | ||
50N AF Sobrecorriente de neutro de arco eléctrico | ||
50P AF Sobrecorriente de fase de arco eléctrico | ||
55 Factor de potencia | ||
60 Pérdida de potencial | ||
78 Pérdida de sincronismo | ||
87M Sobrecorriente diferencial | ||
Instrumentación y control | ||
Reportes de eventos de DFR | 15, 64 ciclos | 15, 64, 180 ciclos |
AFD Detector de arco eléctrico | ||
BBD Detección de ruptura de barras del rotor | ||
Adquisición de datos | 16 muestras por ciclo (A/D de 12 bits) | 32 muestras por ciclo (A/D de 16 bits) |
Rango de seguimiento de frecuencia | 20–70 Hz | 10–70 Hz |
MMR Reporte de mantenimiento del motor | ||
50INC Detección de fallas incipientes | ||
SDTM Modelo térmico en función del deslizamiento AccuTrack | ||
SM Protección y control de motor síncrono | ||
VAR Potencia reactiva | ||
VFD Protección de motor | ||
Monitoreo de la vibración | ||
97FM Analizador de componentes de frecuencia | ||
WEB Servidor web | ||
Descarga de firmware a través de puerto Ethernet | ||
Compatibilidad con tarjeta de 14 entradas digitales | ||
Soporte para mensajes IEC 61850 GOOSE entrantes | 16 | 64 |
Reportes de arranques de motor | Almacena los últimos 5 reportes, hasta 60 segundos cada uno | Almacena los últimos 30 reportes, hasta 240 segundos cada uno |
Protocolos de comunicaciones | ||
DNP3 serial | ||
DNP3 LAN/WAN | ||
IEC 61850 Edición 2 | ||
IEC 60870-5-103 | ||
Protocolo de redundancia paralela (PRP). | ||
Protocolo de tiempo de precisión (PTP) basado en firmware IEEE 1588 | ||
EtherNet/IP | ||
Otras opciones | ||
Módulo de prueba de falla de arco eléctrico SEL‑4520 | ||
Cable de fibra óptica SEL‑C804 |