Use los códigos siguientes para identificar los accesorios instalados que se ubican en las posiciones 19 y 20 del número de pieza del SEL-651R
Para ordenar los accesorios SEL-651R, consulte la información de pedidos del SEL-651R en la página del configurador o póngase en contacto con su representante de ventas o servicio al cliente de SEL para solicitar asistencia.
| Descripción | Clave | Fotografía | |
|---|---|---|---|
| Estante para accesorios | 10 | ![]() | ![]() |
Gabinetes con puerta doble | Gabinetes de puerta unitaria | ||
| Bloque de fusibles de entrada de tensión (tensiones secundarias) | 11 | ![]() | ![]() |
Gabinetes con puerta doble | Gabinetes de puerta unitaria | ||
| Bloque de fusibles universal (energía de entrada) | 12 | ![]() | ![]() |
Gabinetes con puerta doble | Gabinetes de puerta unitaria | ||
| Interruptor de transferencia CA | 13 | ![]() | |
| Calentador de gabinete de 100 W | 14 | ![]() | |
| Accesorio de reloj sincronizado por satélite SEL-2401 (24010XXX0) | 16 | ![]() | |
| Accesorio de switch de Ethernet SEL-2725 (2725D33XX) | 17 | ![]() | |
| Accesorio de transceptor de radio serial SEL-3031 (30310W01XXX) | 18 | ![]() | |
| Dos transceptores de fibra óptica SEL-2812MR | 1A | ![]() | |
| Adaptador serial BLUETOOTH SEL-2925 | 1C | ![]() | |
| Enchufe de dos pines para cierre de baja tensión | 20 | ![]() | |
| Enchufe de ocho pines para entradas de tensión (MS5015, tamaño 22) | 21 | ![]() | |
| Enchufe de cuatro pines para entradas analógicas de baja energía (LEA) (MS5015, tamaño 22) | 22 | ![]() | |
| Enchufe de tres pines para energía de entrada (MS26482, tamaño 12) | 30 | ![]() | |
| Enchufe de ocho pines para entradas de tensión (MS26482, tamaño 12) | C3 | ![]() | |
| El paquete de seguridad incluye el SEL-3622 y un interruptor de puerta de indicación de posición. El interruptor de puerta de indicación de posición se conecta a las entradas en el SEL-651R y el SEL-3622, lo que permite presentar informes en los sistemas SCADA y Syslog. | EK | ![]() | |
| Paquetes de accesorios instalados (estos paquetes son combinaciones de los accesorios instalados antes mencionados). | |||
| Enchufe de dos pines para cierre de baja tensión y enchufe de ocho pines para entradas de tensión (MS5105, tamaño 22) | A0 | ||
| Bloque de fusibles universal (energía de entrada), bloque de fusibles de entrada de tensión (tensiones secundarias), interruptor de transferencia CA, enchufe de dos pines para cierre de baja tensión y enchufe de ocho pines para entradas de tensión (MS5015, tamaño 22) | A1 | ||
| Estante para accesorios, bloque de fusibles universal y enchufe de dos pines para cierre de baja tensión | A3 | ||
| Calentador de 100 W y enchufe de dos pines para cierre de baja tensión | A4 | ||
| Accesorio de reloj sincronizado por satélite SEL-2401 (24010XXX0) y enchufe de dos pines para cierre de baja tensión | A5 | ||
| Estante para accesorios, bloque de fusibles universal (energía de entrada), calentador de 100 W y enchufe de tres pines para energía de entrada (MS5015, tamaño 22) | A8 | ||
| Bloque de fusibles de entrada de tensión (tensiones secundarias), Bloque de fusibles universal (energía de entrada), accesorio de reloj sincronizado por satélite SEL-2401 (24010XXX0) en el estante de accesorios de abajo, enchufe de dos pines para cierre de baja tensión y enchufe de ocho pines para entradas de tensión (MS5015, tamaño 22) | A9 | ||
| Bloque de fusibles universal (energía de entrada), bloque de fusibles de entrada de tensión (tensiones secundarias), interruptor de transferencia CA, enchufe de dos pines para cierre de baja tensión, enchufe de ocho pines para entradas de tensión (MS5015, tamaño 22) y interruptor de puerta alambrado a la entrada | AA | ||
| Dos enchufes de tres pines para energía de entrada (MS26482, tamaño 12) y interruptor de transferencia CA | B0 | ||
| Dos enchufes de tres pines para energía de entrada (MS26482, tamaño 12), enchufe de ocho pines para entradas de tensión (MS5015, tamaño 22) y interruptor de transferencia CA | B1 | ||
| Estante para accesorios, bloque de fusibles universal (energía de entrada) y enchufe de tres pines para energía de entrada (MS26482, tamaño 12) | B2 | ||
| Estante para accesorios, bloque de fusibles universal (energía de entrada), enchufe de tres pines para energía de entrada (MS26482, tamaño 100) y calentador de gabinete de 100 W | B3 | ||
| Estante para accesorios y enchufe de tres pines para energía de entrada (MS26482, tamaño 12) | B4 | ||
| Estante para accesorios, bloque de fusibles universal (energía de entrada), dos enchufes de tres pines para energía de entrada (MS26482, tamaño 12) y interruptor de transferencia CA | B6 | ||
| Estante para accesorios, bloque de fusibles de entrada de tensión, bloque de fusibles universal (energía de entrada), dos enchufes de tres pines para energía de entrada (MS26482, tamaño 12), interruptor de transferencia CA y calentador de 100 W | B7 | ||
| Enchufe de tres pines para energía de entrada (MS26482, tamaño 12) y calentador de 100 W | B9 | ||
| Interruptor de transferencia CA, accesorio de reloj sincronizado por satélite SEL-2401 (24010XXX0) y dos enchufes de tres pines para entradas de suministro de energía | BA | ||
| Enchufe de ocho pines para entradas de tensión (MS26482, tamaño 12), enchufe de cinqo pines para entrada CA (MS5015, tamaño 22) y interruptor de transferencia CA | C4 | ||
| Enchufe de tres pines para energía de entrada (MS26482, tamaño 12) y enchufe de ocho pines para entradas de tensión (MS26482, tamaño 12) | C7 | ||
| Estante para accesorios y bloque de fusibles de entrada de tensión (tensiones secundarias) | D2 | ||
| Calentador de gabinete de 100 W y accesorio de reloj sincronizado por satélite SEL-2401 (24010XXX0) | D3 | ||
| Calentador de gabinete de 100 W y estante para accesorios | D4 | ||
| Bloque de fusibles de entrada de tensión (tensiones secundarias), calentador de 100 W y accesorio de reloj sincronizado por satélite SEL-2401 (24010XXX0) | D5 | ||
| Bloque de fusibles de entrada de tensión (tensiones secundarias) y accesorio de reloj sincronizado por satélite SEL-2401 (24010XXX0) | D6 | ||
| Calentador de 100 W y interruptor de transferencia CA | D8 | ||
| Accesorio de reloj sincronizado por satélite SEL-2401 (24010XXX0) y accesorio de transceptor de radio serial SEL-3031 (30310W01XXX) | D9 | ||
| Accesorio de reloj sincronizado por satélite SEL-2401 (24010XXX0) y enchufe de tres pines para entrada de suministro de energía (MS26482, tamaño 12) | DA | ||
| Estante para accesorios y interruptor de transferencia CA | DC | ||
| Estante para accesorios, bloque de fusibles de entrada de tensión, bloque de fusibles universal y calentador de 100 W | DE | ||
| Accesorio de reloj sincronizado por satélite SEL-2401 (24010XXX0) y adaptador serial BLUETOOTH SEL-2925 | DG | ||
| Accesorio de reloj sincronizado por satélite SEL-2401 (24010XXX0), bloque de fusibles de entrada de tensión, bloque de fusibles universal y calentador de 100 W | G5 | ||
| Lote de accesorios (se envían en caja junto con el SEL-651R, pero no van instalados en el control): Introduzca los dos dígitos que se muestran en las últimas dos posiciones del número de pieza. | |||
| Ninguno | XX | ||
| Cable de control de 40 pies y 32 pines SEL-C553, hembra a hembra y cable de entrada de alimentación de CA de 40 pies y 3 pines SEL-C533 (MS26482, tamaño 12) | A2 | ||
| Manga de seguridad (diámetro de 2 pulgadas) | 01 | ![]() | |
| Dos mangas de seguridad (diámetro de 2 pulgadas) | 02 | ![]() | |
| Tres mangas de seguridad (diámetro de 2 pulgadas) | 03 | ![]() | |
| Cuatro mangas de seguridad (diámetro de 2 pulgadas) | 04 | ![]() | |
| Cinqo mangas de seguridad (diámetro de 2 pulgadas) | 05 | ![]() | |
| Correa de seguridad | 06 | ||
| Correa de seguridad y una manga de seguridad (diámetro de 2 pulgadas) | 07 | ||
| Correa de seguridad y dos mangas de seguridad (diámetro de 2 pulgadas) | 08 | ||
| Correa de seguridad y tres mangas de seguridad (diámetro de 2 pulgadas) | 09 | ||
| Correa de seguridad y cuatro mangas de seguridad (diámetro de 2 pulgadas) | 10 | ||