Fuente de poder: Fuente de alimentación de 15 Vcd SEL-9322
Líneas de alimentación y cables
- C968 - Cable LMR-400 N macho a N macho
- C966 - Cable LMR-400 TNC macho a N macho
- C978 - Cable Heliax de 7/8" N macho a N macho
Antenas y accesorios relacionados
- 235-0108 - 8" interior vertical, conector TNC macho
- 240-0105 - Montaje en mástil para antenas omnidireccionales
Antenas 900 MHz
- 235-0221 - Yagi con ganancia de 8.5 dBi, 3 elementos, conector N hembra
- 235-0220 - Yagi con ganancia de 11.1 dBi, 5 elementos, conector N hembra
- 235-0222 - Yagi con ganancia de 14.15 dBi, 11 elementos, conector N hembra
- 235-0240 - Panel con ganancia de 10 dBi, conector N hembra
- 235-0231 - Vertical con ganancia de 2.15 dBi, omnidireccional, conector N hembra
- 235-0232 - Vertical con ganancia de 7.15 dBi, omnidireccional, conector N hembra
- 235-0233 - Vertical con ganancia de 9.15 dBi, omnidireccional, conector N hembra
Antenas 2.4 GHz
- 235-0225 - Yagi encerrado con ganancia de 15 dBi, conector N hembra
- 235-0228 - Panel con ganancia de 19 dBi, conector N hembra
- 235-0227 - Vertical con ganancia de 10 dBi, omnidireccional, conector N hembra
Protección contra sobrevoltaje
- 200-2004 - Protector contra sobrevoltaje para radios, conectores N hembra
Países
El SEL-3060A y SEL-3060B están aprobados para utilización en los siguientes países:
- Estados Unidos (incluso el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Guam, Samoa Americana e Islas Vírgenes de los Estados Unidos)
- Canadá
- Colombia
- México
El SEL-3060A está también aprobado para utilización en Trinidad y Tobago.
El SEL-3060B está también aprobado para utilización en Australia y Nueva Zelanda.