SEL-2740M

Switch Ethernet administrable

El Switch Ethernet administrado de 24 puertos SEL-2740M está diseñado para condiciones severos que suelen encontrarse en ambientes industriales y de suministración de energía. El switch soporta infraestructura de comunicaciones construida para acceso de ingeniería, control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) y comunicaciones de datos en tiempo real, al tiempo que ofrece la misma confiabilidad que se encuentra en los relés de protección SEL. El SEL-2740M cumple o excede los estándares industriales de IEEE1613 (Clase 2), IEC 61850-3 e IEC 60255 para vibración, afluencias eléctricas, transitorios rápidos, temperaturas extremas y descarga electrostática en dispositivos de comunicaciones en subestaciones eléctricas.

Próximamente 2018

Solicitar más información

*Este campo es obligatorio.


Robustez maximizada de red Ethernet: Diseñada, construida y probada para operación sin problemas en condiciones extremas, el SEL-2740M cumple o excede las normas IEEE 1613 (Clase 2) e IEC 61850-3 para dispositivos de comunicaciones en subestaciones de energía eléctrica.

Confiabilidad en ambientes hostiles: Conecta de forma simultánea a las fuentes de alimentación primaria y de respaldo con fuentes de poder duales e intercambiables en caliente. Esto garantiza que no habrá pérdida de servicio a causa de una falla en una sola fuente de poder. El diseño reduce el número de puntos de interfaz en las tarjetas de circuitos impresos (PCB), lo que da como resultado una mayor confiabilidad. Sin ventiladores ni partes móviles, el SEL-2740M utiliza la tecnología más robusta disponible para las aplicaciones más exigentes.

Fácil puesta en servicio de redes: Instale y configure el SEL-2740M fácilmente. La configuración de la mensajería prioritaria a través de redes de área local virtuales (VLAN) se simplifica para garantizar la transmisión de los mensajes GOOSE IEC 61850 y el tráfico diferencial actual a los dispositivos electrónicos inteligentes (DEI), mientras se segmenta el tráfico de protección, control y automatización. Actualiza los ajustes a través de una interfaz web segura o sin conexión para una posterior descarga al switch.

Diseño modular y flexible: Acepta una amplia variedad de opciones de interfaz de red con seis ranuras de interfaz de red. Elija una de las seis opciones de compra para crear su switch perfecto.

Administración segura de la red: incremente la seguridad aprovechando las ventajas de las características SNMPv3 y HTTPS en el SEL-2740M. El SNMPv3 proporciona una administración segura de la red y es interoperable con sistemas existentes de administración de red. (NMS). Una interfaz de red HTTPS proporciona una administración de switch segura e intuitiva. Mapee eventos configurables de sistema y de seguridad al contacto de alarma para enviar alarmas a través de un sistema externo, como una red SCADA existente.

Protocolo de tiempo de precisión: Use el control de tiempo de la red con exactitud de microsegundos para las aplicaciones síncronas más sensibles. El SEL-2740M admite IEEE 1588-2008 con el perfil de energía de IEEE C37.238-2011.

Presentación visual

image.img.altimage.img.alt

Resistente
Diseñado, construido y probado para operación sin problemas en condiciones extremas, el SEL-2740M cumple o excede las normas IEEE 1613 (Clase 2) e IEC 61850-3 para dispositivos de comunicaciones en subestaciones de energía eléctrica con un rango de temperatura especificada de –40 ° a +85 °C (–40 ° a +185 °F).

Confiable
SEL está comprometido con brindar confiabilidad y calidad superiores en todos sus productos. El SEL-2740M está equipado con fuentes de poder duales e intercambiables en caliente, lo cual permite la conexión simultánea a fuentes de alimentación primaria y de respaldo. Esto asegura que no haya pérdida de servicio debido a la falla de una sola fuente de alimentación.

Fácil de usar y administrar
El SEL-2740M es fácil de instalar y configurar. La interfaz de administración web ha sido diseñada con una ingeniería para enfatizar la facilidad del uso de tareas comunes, como el ajuste de la prioridad de comunicaciones mediante las VLAN. Los ajustes se pueden configurar en línea a través de la interfaz de web segura o fuera de línea para la carga posterior al switch. El acceso a la interfaz web HTTPS se puede administrar en forma central mediante el Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) o el servicio de autenticación remoto por marcado (RADIUS).

Diseño modular y flexible
El modelo base SEL-2740M tiene seis ranuras modulares que admiten una amplia gama de opciones de interfaz de red. Esto le permite construir el switch perfecto o simplemente expandir las interfaces cuando las necesite.

Seguro
Las extensas características de seguridad, como el SNMPv3, el HTTPS y la seguridad de MAC, garantizan que solo usuarios y dispositivos autorizados tengan acceso a la red.

Robusto
La guarda de Bridge Protocol Data Unit (BPDU) evita que los paquetes BPDU falsos afecten su red. La limitación de velocidad de puerto ayuda a evitar que las tormentas Ethernet de broadcast, multcast o unicast alteren las operaciones de la red. Use la limitación de velocidad para proteger los puertos y el desempeño en general del switch, particularmente la saturación de paquetes para mejorar los mensajes de alta prioridad a fin de que lleguen a su destino.

Fiable
SEL construye todos sus switches en instalaciones de fabricación con base en los EE. UU. por medio de los mismos procesos utilizados para construir sus relés y ofrecer para nuestro equipo de redes la misma garantía de producto de diez años, a nivel mundial, sin preguntas, que para nuestro equipo de automatización y protección.

Protocolo de tiempo de precisión (PTP)
Soporta las aplicaciones precisas de temporización con la funcionalidad PTP integrada, la cual satisface la norma IEEE 1588-2008 con un perfil de energía conforme a IEEE C37.238-2011.

Literatura

Publications (Newest First)

Diagramas