El nuevo relé de protección de alimentador SEL-851

Protección versátil a un precio competitivo
El SEL-851 proporciona protección, monitoreo y control para aplicaciones de alimentador industriales y de empresas suministradoras de energía en un dispositivo compacto.

Proteja los alimentadores con elementos de sobrecorriente

El SEL-851 ofrece una variedad de elementos de sobrecorriente de fase, secuencia negativa, residual y de neutro.

Evite daños a los equipos con la protección de voltaje

La opción de entrada de voltaje proporciona elementos de voltaje, frecuencia, potencia direccional, pérdida de potencial y factor de energía.

Mejore la seguridad con la detección de arco eléctrico

El SEL-851 reduce los daños a los equipos y aumenta la seguridad del personal porque combina tecnología de detección de luz y protección contra sobrecorriente de alta velocidad para detectar eventos de arco eléctrico en apenas 1 ms.

Optimice la integración

Los puertos seriales, USB-C y Ethernet, así como los protocolos DNP3, IEC 61850 y Modbus, proporcionan opciones de comunicaciones para mejorar la integración de sistemas.

Simplifique el inventario

La fuente de alimentación universal del relé (24–250 Vcd, 110–240 Vca), las entradas de corriente universal seleccionables mediante ajustes (1 A/5 A) y las entradas de contacto seleccionables mediante software (24–250 Vca/Vcd) permiten reducir los gastos de inventario y mantenimiento.

Reduzca el tiempo de puesta en marcha

El software SEL Grid Configurator ofrece un editor estilo hoja de cálculo, visualización de protección completa, generación de reportes integral, filtros personalizados y administración de ajustes de múltiples dispositivos.

Mejore las velocidades de mensajería

La sincronización determinista y la facilidad de programación, junto con la flexibilidad y las comunicaciones en múltiples dispositivos de la mensajería GOOSE fija, garantizan que los mensajes salientes se procesen cada 4 ms.

Obtenga una mejor visibilidad del sistema

Las corrientes y los voltajes de alta resolución (con muestreo a 10 kHz) ayudan a identificar rápidamente los problemas como los armónicos producidos por la conmutación o los cables dañados antes de que causen una interrupción significativa.

Solicitar un seguimiento