Sincronización de tiempo distribuida en la red con SEL ICON

La solución de sincronización de tiempo SEL ICON ofrece una base sólida y confiable para las aplicaciones críticas de una empresa suministradora de energía a través de la sincronización de tiempo distribuida en la red y el monitoreo de estado de todo el sistema en tiempo real. ICON utiliza múltiples fuentes de sincronización con amplias comunicaciones de red para construir un sistema de temporización que pueda distinguir las señales de temporización sospechosas para mantener un tiempo seguro y confiable, lo que reduce el impacto de las interrupciones del GPS localizadas y brinda mayor visibilidad y conciencia de la red a los operadores del sistema.

Sincronización de tiempo ininterrumpida

En lugar de depender únicamente de referencias de tiempo individuales de docenas o cientos de relojes GPS, ICON distribuye una única fuente de tiempo primaria a los DEI de la subestación a través de la WAN existente. Nuestro algoritmo de comparación de tiempo patentado verifica constantemente todas las entradas de tiempo disponibles contra un promedio ponderado, luego rechaza automáticamente las entradas de tiempo degradadas o comprometidas para garantizar que los dispositivos de la subestación reciban solo la referencia de tiempo de la más alta calidad. Incluso durante una interrupción localizada del GPS debido a ataques de suplantación de identidad, fallas de antena o interferencias, los dispositivos de la subestación permanecen sincronizados.

Visibilidad y conocimiento de todo el sistema

Los operadores del sistema tienen acceso a un flujo constante de información sobre el estado general y la higiene de la red mediante el software cliente/servidor del sistema de administración de red (NMS) SEL-5051/5052 asociado de ICON. En el caso de una entrada de tiempo degradada o comprometida, el software SEL-5051/5052 envía inmediatamente una alerta a los operadores con información sobre dónde ocurrió la falta de coincidencia de tiempo y qué fuente es incorrecta, lo que significa menos tiempo para la resolución de problemas, reducción de las horas de trabajo de la tripulación y una resolución más rápida del problema. Mientras tanto, los DEI de la subestación no se ven afectados y continúan funcionando normalmente.

Soporte para múltiples fuentes de tiempo y transportes

Para abordar los requisitos de sincronización de tiempo actuales y futuros para dispositivos de subestación, la solución ICON soporta la entrada de protocolo de tiempo preciso (PTP) Telecom, salidas de perfil de potencia IRIG-B e IEEE 1588 PTP, y transporte SONET y Ethernet.