Para garantizar una protección ininterrumpida, los sistemas basados en IEC 61850 necesitan una red robusta que ofrezca conmutación por falla de alta velocidad, administre altos volúmenes de tráfico y mitigue las vulnerabilidades de seguridad cibernética. Los switches Ethernet diseñados para entornos de TI hacen que resulte difícil lograr eso.  Nuestra solución de SDN para TO está diseñada a medida para infraestructura crítica y cumple con las exigencias de los sistemas IEC 61850. Usa una arquitectura de denegación por defecto que inherentemente elimina muchas vulnerabilidades de seguridad. Puesto que determina previamente los flujos principales y de respaldo y elimina el tráfico de red innecesario, la SDN para TO garantiza la disponibilidad de ancho de banda y ofrece conmutación por falla de alta velocidad que cumple con los requisitos de los protocolos GOOSE y de valores muestreados (SV). La SDN para TO también simplifica la recopilación de datos para cumplimiento de NERC CIP. 
Recuperación de red de alta velocidad
Todos los flujos de red, incluidas las vías principales y de respaldo, están preconfigurados en el controlador de SDN para TO. Esto permite a la SDN para TO responder rápidamente a una falla del enlace, redirigiendo el tráfico de inmediato sin esperar la detección o la convergencia de red. Con esta estrategia, la SDN para TO puede realizar la conmutación por falla en menos de 0.1 milisegundos (100 veces más rápido que las redes tradicionales), lo que es fundamental para las comunicaciones IEC 61850 confiables.Reportes de cumplimiento con NERC CIP confiables
Los reportes de cumplimiento con NERC CIP exigen que conozca todos los dispositivos y las conversaciones de su red. Con la SDN para TO, esta información ya está al alcance de la mano, porque es la misma información necesaria para configurar la red. Por este motivo, la SDN para TO simplifica el proceso de recopilación de datos a minutos en lugar de horas o días.Gestión precisa del tráfico
En las redes tradicionales, las comunicaciones IEC 61850 generalmente actúan como tráfico de transmisión: cada dispositivo transmite todos los datos a todos los demás. Esto tiene como resultado mucho tráfico innecesario, lo que puede limitar la disponibilidad de ancho de banda y degradar el rendimiento de la red. Por eso, la SDN para TO se diseña para tráfico multidifusión dirigido, lo que le permite especificar exactamente qué mensajes se envían a qué dispositivos.Arquitectura cibersegura
Puesto que la SDN para TO tiene flujos de red predefinidos, no depende de características tradicionales como tablas MAC o el protocolo de árbol de expansión rápida (RSTP). Al deshacerse estas características, la SDN para TO elimina numerosas vulnerabilidades de seguridad cibernética, como el desbordamiento de direcciones MAC y el envenenamiento de tablas MAC. La SDN para TO también fortalece la seguridad cibernética empleando una arquitectura de denegación por defecto, en la que las comunicaciones solo se reenvían si coinciden con un conjunto estricto de redes predefinidas. Esto proporciona una capa adicional de defensas que evita que el malware u otro tráfico no autorizado viaje dentro de la LAN de la subestación.Opciones de montaje flexibles
A fin de brindar soporte para una gama más amplia de aplicaciones, ahora se ofrece SDN para TO con dos switches Ethernet distintos: el nuevo switch SEL-2742S de montaje en riel DIN o en superficie y el switch SEL-2740S de montaje en rack. Ambos switches están diseñados con materiales duraderos para resistir entornos rigurosos y temperaturas extremas.Clientes destacados
Bélgica integra energía eólica marítima a la red europea
Conozca másMateriales relacionados
Obtenga más información sobre la ingeniería de una red mejor con SDN para TO: 
solicite seguimiento por parte de su representante de ventas local de SEL hoy mismo.