html{display:none} Relé de línea ultrarrápido SEL-T401L | Schweitzer Engineering Laboratories

Relé de línea ultrarrápido SEL-T401L

Disponible ahora

Relé de línea ultrarrápido SEL-T401L

La tecnología de dominio del tiempo y la protección basada en fasores en un solo relé

SEL-T401L Left Front

El SEL-T401L es un nuevo relé de línea de transmisión que combina la tecnología de dominio de tiempo y la protección basada en fasores en un solo dispositivo. La nueva función de monitoreo de línea lo convierte en el único relé capaz de detectar y localizar fallas incipientes. Además, el SEL-T401L cuenta con métodos de localización de fallas basados en ondas viajeras, la lógica de cancelación de recierre dependiente de la ubicación y el registro de transitorios de alta resolución. El SEL-T401L es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, y ofrece la oportunidad de reducir la complejidad de las aplicaciones de protección de línea usando filosofías de protección simples y menos ajustes.

Hacer más con un solo dispositivo

La combinación de la tecnología de dominio del tiempo y un conjunto completo de funciones de protección basadas en fasores convierte el SEL-T401L en una opción ideal para la protección de líneas de transmisión de última generación. Los esquemas y elementos de protección en el dominio del tiempo operan en 1 a 5 ms, y los elementos de distancia operan a una velocidad de menos de un ciclo. El relé es muy adecuado para líneas cercanas a generadores no convencionales, como generadores eólicos o fuentes basadas en inversores; en sistemas de baja inercia con enlaces HVdc; y en sistemas con compensación en serie.

Identificar las fallas incipientes

La nueva función de monitoreo de líneas puede detectar y localizar eventos transitorios de baja energía, que son indicadores de posibles fallas futuras. El monitoreo de líneas detectará, localizará, tabulará y emitirá alarmas para señalar descargas por aisladores sucios o dañados, fallas incipientes de cables, descargas por vegetación invasora y otros eventos no acompañados por una operación de protección.

Localizar fallas dentro del intervalo de una torre

El SEL-T401L incluye métodos de localización de fallas por onda viajera de uno o dos extremos, que son precisos dentro del intervalo de una torre. También incluye métodos basados en impedancia de uno o dos extremos, que convierten al relé en una solución integral y confiable.  

Utilizar el recierre automático adaptivo

El SEL-T401L incluye la lógica adaptiva de cancelación de recierre, integrada y dependiente de la ubicación. Permita o inhiba el recierre automático según la localización precisa de la falla en tiempo real. Inhiba el recierre automático por fallas en las secciones de cable de una línea híbrida, cerca de aeropuertos, a lo largo de tramos propensos a incendios de una línea aérea o en áreas donde haya personas o animales presentes.

Registrar y analizar más eventos transitorios

El SEL-T401L proporciona registros de voltaje y corriente de ultra alta resolución, con una velocidad de muestreo de 1 MHz y una resolución de 18 bits. Puede registrar y analizar transitorios de alta frecuencia, como ondas viajeras que provienen de fallas, eventos de conmutación, reencendidos de interruptores y fallas autoextinguibles.

Equilibrar la flexibilidad y la simplicidad

El diseño del SEL-T401L logra el equilibrio adecuado entre la necesidad de personalizar el relé para que se adapte a sus requisitos específicos y las ventajas de la simplicidad, la eficiencia de la fuerza laboral y la prevención de errores humanos. El SEL-T401L es tan flexible como debe ser para adaptarse a una variedad de aplicaciones, pero simplifica las opciones en otras áreas.

Conozca más y descargue el folleto del producto.