html{display:none} Protección rápida contra incendios forestales | Schweitzer Engineering Laboratories

Protección rápida contra incendios forestales

La solución de restauración avanzada de SEL y G&W es una manera estratégica de acelerar sus planes de mitigación de incendios forestales.

En el marco de la creciente frecuencia de los incendios forestales, agregar restauradores a sus planes de mitigación puede ser una manera rápida de brindar protección a su red y clientes. Los restauradores son un componente complementario de cualquier plan de mitigación de incendios forestales, con beneficios inmediatos y a largo plazo. SEL y G&W se han asociado para proporcionar una solución de restauración avanzada apta para la mitigación de incendios forestales: el control de restaurador avanzado SEL-651R combinado con el restaurador Viper-ST de G&W. Lea el white paper para obtener más información sobre esta y otras estrategias que minimizan la amenaza de los incendios forestales inducidos por la energía eléctrica.

Hombre programando un control de restaurador avanzado SEL-651R en un gabinete

Control de restaurador avanzado SEL-651R

Detecte y localice conductores caídos

Si un conductor cae al suelo a causa de un incendio forestal, el viento o por cualquier otro motivo, es increíblemente difícil de detectar usando protección de sobrecorriente. Sin embargo, la tecnología Arc Sense del SEL-651R detecta la línea caída y detiene el flujo de energía. Asimismo, el sistema transmisor y receptor de fallas y carga SEL-FLT y SEL-FLR advierte a una empresa suministradora de energía de la ubicación de la pérdida de corriente para que los equipos puedan dirigir la atención al sitio del conductor caído.

Adapte sus esquemas de protección

Cuando usa el SEL-651R junto con el sistema transmisor y receptor de fallas SEL-FT50 y SEL-FR12, acelera el disparo y puede deshabilitar la restauración de las fallas en los laterales que atraviesan zonas de alta amenaza de incendio. Los controles de restaurador reciben señales de indicación de falla en un plazo de 6 ms y saben exactamente en qué línea se produjo la falla. Además, puede combinar esquemas de rescate y fundición de fusibles dentro del control de restaurador para abordar las necesidades específicas de cada lateral.

Dos hombres parados en un bosque mirando una fila de postes de energía.

Restaurador Viper-ST de G&W

Reduzca el contorneo al mínimo

El Viper-ST admite aisladores de silicona extraíbles que pueden modernizarse para adaptarse a clasificaciones de hasta 38 kV, lo cual aumenta la línea de fuga entre las partes conductoras para minimizar la posibilidad de que se produzcan arcos sobre la superficie del aislador. El Viper-ST disminuye la probabilidad de ignición por chispas con módulos dieléctricos sólidos en un diseño de tanque muerto conectado a tierra. Además, las opciones de configuración de marco ofrecen un espacio extendido de fase a fase de 24 a 30 pulgadas para reducir el riesgo de ignición.

Simplifique la instalación

Con un peso aproximado de 300 libras, el Viper-ST es liviano y compacto en comparación con otros restauradores, que pueden pesar más de 1,000 libras. Asimismo, los diseños listos para instalar integran accesorios y vienen prearmados de fábrica, lo que puede reducir bastante el tiempo de instalación.

Acelere sus planes de mitigación de incendios forestales: solicite hoy mismo un seguimiento del representante de ventas de SEL en su región.

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.