La solución del punto de interconexión común
A medida que se agregan más energías renovables a la red, es importante controlar de manera segura y confiable la interconexión, o punto de acoplamiento común, entre los sitios de generación distribuida (DG) y la red eléctrica principal. El Control de restaurador avanzado SEL-651R es una solución llave en mano para controlar puntos de acoplamiento común y una mejor manera de interconectar los recursos de energía distribuida (DER) o microrredes.
Vea el video de dos minutos para conocer más.
Características y beneficios
Detección rápida de operación en isla
PROTEGER EL DER
El desafío de conectar las energías renovables es la posibilidad de agregar tiempo al recierre. Sin embargo, la detección de isla rápida local en el SEL-651R hace que el restaurador DG se abra tan rápido que no haya demora para la utilidad mientras protege el DER del daño.
Control de interconexión mejorado
DETECCIÓN PRECISA DE VOLTAJE
La combinación del SEL-651R y el restaurador Viper-ST de G&W mejora el control de interconexión. Los sensores de voltaje Accusense de G&W proporcionan un 0.5% de precisión, lo que mejora la sincronización y la detección de operación en isla.
Sencillo y conveniente
UN SEL-651R REEMPLAZA MÚLTIPLES DISPOSITIVOS
Por lo general, una solución segura y confiable de punto de acoplamiento común requiere múltiples dispositivos, desde relés y fuentes de alimentación ininterrumpida hasta cables e interruptores y más. Ahora, todo lo que necesita es el control del restaurador. Un restaurador con el SEL-651R es una solución llave en mano de punto de acoplamiento común con características como funcionalidades de sincronización y protección incorporadas. Además de ser más simple y más conveniente, usar el SEL-651R como una solución de control de interconexión ahorrará miles de dólares.
Seguro y confiable
EL PRIMER CONTROL DE RESTAURADOR QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE PROTECCIÓN IEEE 1547-2018
La sincronización, la conexión y la calidad de la energía son elementos clave en la interacción entre el DG y la utilidad. Si la conexión entre la generación distribuida y una fuente de utilidad fuerte no está sincronizada, podría causar daños importantes en el sitio DER, incluidos sus generadores. IEEE 1547-2018 especifica cómo deberían funcionar estos puntos de acoplamiento común para que ambos lados estén coordinados. El SEL-651R es el único control de reconectador que no solo cumple con este estándar, sino que también excede los requisitos de tiempo del estándar.
Reemplazo de control de restaurador
El control de restaurador avanzado SEL-651R tiene compatibilidad directa con más de 30 modelos de restauradores en el mercado.
- Restauradores COOPER NOVA,
- Restauradores ABB modelos Elastimod y OVR
- Restauradores G&W modelos Viper-LT y Viper-ST
- Restauradores TAVRIDA OSM_150
Consulte la lista de restauradores probados y aprobados para la aplicación conjunta con control SEL-651R.
Descubra una mejor manera de interconectar los DER
¿Quiere aprender más? Vea un webinar para aprender sobre la seguridad, la confiabilidad y la simplicidad de la solución de interconexión SEL-651R.