Aspecto destacado del proyecto
Solución de refrigeración para resolver los problemas de calor en Brasil
La estación de energía de Itaipú
El río Paraná tiene un cauce similar a una vena y un recorrido de 3,000 millas que atraviesa Brasil, Paraguay y Argentina. A su paso, el río une Brasil y Argentina y pasa por la represa de Itaipú antes de continuar su recorrido hacia el sur.
La represa de Itaipú se inauguró en mayo de 1984. Itaipú, un esfuerzo conjunto entre Brasil y Paraguay, se compone de cuatro represas unidas: una represa rellenada con tierra, una represa rellenada con rocas, una represa principal con contrafuerte de concreto y una represa con ala de concreto.
Itaipú es una fuente de alimentación enorme. Produce la mayor cantidad de hidroelectricidad del mundo, con un récord en 2016 de más de 103 millones de MWh de generación anual.
Itaipé tiene 20 unidades generadoras, 10 de ellas producen energía para Paraguay a 50 Hz y 10 producen energía para Brasil a 60 Hz. Los modestos requisitos de energía de Paraguay dan lugar a una gran cantidad de energía no utilizada de sus generadores. Paraguay transmite la energía a Brasil a través de líneas de transmisión cortas de CA (50 Hz), donde se convierte a CD en una subestación cercana a Itaipú. Una vez convertida, la energía se transporta 810 km a través de líneas de transmisión HVDC a la subestación de Ibiúna en Brasil, donde se invierte de CD a CA (60 Hz). El proceso de inversión genera vibraciones armónicas que pueden desestabilizar el sistema de potencia. Estabilizar este proceso de inversión era fundamental para que Eletrobras Furnas transportara energía de manera confiable a más de 2 millones de hogares.