EVN, con la ayuda de su integrador de sistema, ATS, colocó gabinetes con dispositivos SEL en el patio de la subestación, cerca del equipo principal. EVN eligió los relés SEL debido a que son lo suficientemente durables para soportar el entorno difícil de Vietnam. ATS usó dos cables de fibra óptica para conectar los relés a la caseta de control, para así reducir el uso de cobre y el número de fallos resultantes de las extremas condiciones ambientales.
La colocación de relés en el patio disminuyó los costos y el tiempo de puesta en servicio del proyecto de modernización e hizo que el sistema fuera más fiable mediante la eliminación de conductores de cobre en las fosas subterráneas.
Resultados
Los problemas del sistema se detectan y mitigan de inmediato usando canales de fibra óptica en lugar de conductores de cobre subterráneos. En más de diez años desde su instalación, los relés SEL no han experimentado un solo fallo ambiental.
“Vietnam es un país ubicado en una región monzónica tropical. La temperatura y la humedad son muy altas, y muchas áreas atraviesan por situaciones de inundación anualmente. Por lo tanto, cuando diseñamos una solución para usar los dispositivos en exteriores, también consideramos la tolerancia de los dispositivos de SEL, debido a que las condiciones ambientales en el gabinete pueden llegar hasta los 85 °C (185 °F) y la humedad puede alcanzar hasta el 95 %.”