Aspecto destacado del proyecto

Protección del sistema de 500 kV de Uruguay

Solución

La UTE colaboró con SEL para diseñar un esquema de acción correctiva única (RAS), el primero en su tipo en América Latina, para disparar cargas en tiempo de subciclo y mantener el sistema de potencia sin sobrecargas, para así evitar cualquier interrupción de servicio en cascada.

Principalmente, después de que la carga es desconectada, la solución RAS monitorea el voltaje del sistema y el flujo de potencia reactiva y garantiza que se cumpla con el factor de energía, el voltaje y las compensaciones de potencia reactiva. El monitoreo de estos factores de compensación reduce las pérdidas de transmisión y mejora la calidad de energía. Sin embargo, la mayoría de otros RAS no monitorean los factores de compensación.

SEL y UTE también instalaron unidades de medición fasorial (PMU) que pueden medir los datos del sincrofasor en toda la red energética de Uruguay, lo que proporciona un análisis más detallado para ayudar a la UTE a optimizar el rendimiento del sistema.

Resultados

Con el RAS puesto en servicio, la UTE ahora es capaz de desconectar de manera confiable las cargas durante el invierno y mantener la fuente de alimentación en las principales ciudades, como Montevideo, la capital. La UTE predice que el impacto de tener energía fiable no solamente afectará a las personas y sus familias, sino también a sus empresas, compañías y a la sociedad en su totalidad. Con el RAS completo, la UTE planea incorporar sus nuevos esquemas para brindar soporte al crecimiento de la red y para mantener y mejorar la calidad del servicio que proporcionan.

Contáctenos

Para obtener más información sobre la solución mencionada en esta historia o sobre cómo SEL puede diseñar soluciones a la medida de sus necesidades, contáctenos a continuación.