Los servicios de ingeniería de SEL ofrecen sistemas de sincronización de microrredes y generadores tanto prediseñados como personalizados.
Nuestros equipos cuentan con amplia experiencia en el diseño de sistemas de sincronización completos. Estos sistemas envían puntos de referencia de control a cualquier cantidad de generadores o inversores. Un relé de SEL ubicado en cada punto de acoplamiento cierra el interruptor de circuitos de manera automática una vez que se detectan diferencias de voltaje, ángulos de fase y deslizamiento aceptables.
Proporcionamos sistemas y paneles con funciones automáticas, manuales, locales y remotas (o una combinación de ellas).
Lo que SEL puede hacer por usted
Integración de energías renovables y microrredes
Los módulos de la biblioteca para nuestra familia de controladores de automatización en tiempo real (RTAC) ofrecen controles de interconexión estandarizados para las fuentes de generación de energía renovable. Estos bloques de función prediseñados simplifican el control del punto de acoplamiento común (PAC) entre la red de la empresa suministradora de energía y una fuente de generación, y solucionan los problemas de interconexión frecuentes.
Entre nuestras soluciones de sincronización, se incluyen la capacidad de aislar de forma proactiva fuentes de generación de microrredes y recursos de energía distribuidos, para proteger los equipos de las empresas suministradoras de energía y prevenir condiciones de retorno de energía peligrosas.
Evaluación de Aurora
Un ataque del tipo Aurora aprovecha las brechas en la protección del generador tradicional para abrir de manera intencional un interruptor y cerrarlo fuera de sincronía, lo que produce daños a los equipos del sistema de potencia conectado, como los generadores, los motores y los transformadores.
El equipo de SEL puede ayudar a determinar si su sistema de generación es vulnerable a un ataque del tipo Aurora y protegerlo.
Protección basada en relé sencilla y segura
SEL ofrece varios tipos de sistemas de sincronización prediseñados que solo usan relés. La configuración y la documentación se venden en forma de paquete para que usted realice la instalación y la puesta en marcha. Entre estas soluciones, se incluyen las siguientes:
- Sistemas de sincronización automática avanzados que usan el Sistema de protección, automatización y control de bahía SEL-451 para proporcionar un sincronizador de generadores convencionales con un abanico completo de características.
- Sistemas de sincronización automática simplificados que usan los relés de protección de alimentador SEL-751 y están especialmente diseñados para los PAC de microrredes.
Soluciones con características dirigidas
SEL puede brindar soluciones que incluyen cualquier combinación de lo siguiente:
- Cumplimiento de protección del voltaje y la frecuencia conforme a IEEE 1547
- Integración con relés de protección
- Interfaces automáticas del generador y el inversor
- Funcionamiento en isla proactivo
- Controles de despacho
- Respuesta a la demanda
- Aislamiento en casos de circuito con fallas y circuito abierto
- Bibliotecas de RTAC