Automatización ampliada a la medida de sus necesidades
Cada uno de nuestros relés es un dispositivo inteligente con capacidad de automatización. Al coordinar sus acciones con comunicaciones seguras y nuestros controladores de automatización en tiempo real (RTAC), creamos soluciones de automatización con mayor confiabilidad y resiliencia, mejor seguridad y costos operativos más bajos.
Nuestras soluciones modulares se amplian para adaptarse prácticamente a cualquier necesidad, de modo que usted puede agregar capacidad a su sistema con facilidad a medida que cambian los requisitos.
Automatización de red de distribución
Los Servicios de Ingeniería SEL proporcionan soluciones de automatización de distribución que mejoran la fiabilidad, aumentan la eficiencia operativa y reducen los costos operativos.
Independientemente del tamaño o la complejidad de su red de distribución, podemos implementar un sistema automatizado de reconfiguración y protección de red con un control preciso tipo microrred gracias a nuestra versátil plataforma de controlador de automatización de distribución (DAC).
Automatización de la subestación
SEL diseña e implementa soluciones integrales de automatización de subestaciones, que incluyen sistemas SCADA, interfaz hombre-máquina (IHM) para subestaciones, automatización de flujos de trabajo y soluciones de protección y control automatizadas, que aumentan la eficiencia, la seguridad y la fiabilidad.
Sistemas SCADA
Diseñamos, desarrollamos, ponemos a prueba e implementamos sistemas SCADA completos para monitorear y controlar sus sistemas y procesos. Nuestros ingenieros pueden trabajar con equipos tradicionales, proporcionar equipos nuevos de SEL o integrar ambos a fin de crear un sistema económico de alta calidad.
Seleccione entre múltiples diseños de administración de interrupciones de servicio, optimización de activos, mantenimiento justo a tiempo, tiro de carga, restauración de carga, control de acceso, seguridad cibernética y mucho más.
Los siguientes son algunos ejemplos:
- IHM de subestaciones maestras y locales
- Registrador secuencial de eventos (SER) para toda la estación y todo el sistema
- Recuperación de eventos de relés para todo el sistema
- Redundancia de servidores SCADA maestros
- Acceso remoto
- Administradores de informes de sistemas de potencia empresariales y locales
Integración del centro de control de motores (CCM) motorMAX
El sistema de protección y administración de motores de bajo voltaje motorMAX de SEL es un sistema ampliable y completo que integra CCM con nuestros sistemas powerMAX a la perfección.
La solución de control de motores inteligente de motorMAX es más sencilla, más segura y más confiable en comparación con los métodos tradicionales, ya que reduce el tiempo y el costo de instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento.
Principales beneficios
- La detección de arco eléctrico aumenta la seguridad al reducir la energía incidente. Todos los interruptores entrantes reciben la señal para dispararse en <16 ms después de un evento de arco en cualquier parte del CCM.
- Los relés de administración de motor SEL-849 y los relés de protección de alimentador SEL-751 proporcionan más datos que los componentes de los CCM tradicionales, lo que brinda una mejor noción del funcionamiento de los dispositivos terminales.
- La arquitectura del sistema simplificada y los componentes de SEL logran calificaciones de nivel de integridad de seguridad (SIL) más altos.
- La oscilografía y el registro de secuencia de eventos (SOE) permiten realizar análisis de diagnóstico en línea.
- Las interfaces de las máquinas permiten la visualización y el control a nivel local y remoto; los operadores pueden administrar todo el sistema, incluidos dispositivos terminales, desde una sola pantalla de IHM.