Schweitzer Engineering Laboratories
Newsroom
28 nov 2023
El nuevo switch Ethernet amplía las funciones de su antecesor
SEL ha ampliado su cartera de productos de redes con el nuevo switch Ethernet SEL-2731.Este switch de 19 pulgadas y 1U de montaje en rack es igual al switch Ethernet administrable de 24 puertos SEL-2730M en cuanto a forma, tamaño y función, pero ofrece varias ventajas clave para aplicaciones industriales y de empresas suministradoras de energía.El switch ofrece 24 puertos Ethernet, que pueden configurarse para utilizar transceptores enchufables de factor de forma pequeño (SFP) de SEL o de otros proveedores. Ocho puertos admiten velocidades Gigabit para aplicaciones de alto tráfico. El SEL-2731 también está diseñado especialmente para converger el protocolo de árbol de expansión rápida (RSTP) de forma segura a fin de proporcionar una red estable y predecible. Las opciones de fuente de alimentación redundante proporcionan protección contra la conmutación por falla para aplicaciones críticas.Las características de seguridad cibernética, como el registro de seguridad, las opciones de autenticación basada en el usuario y la posibilidad de deshabilitar los puertos Ethernet no utilizados, también mejoran la confiabilidad de la red. El SEL-2731 es compatible con el perfil de potencia del protocolo de tiempo de precisión (PTP) y puede funcionar como un reloj transparente.El SEL-2731 cumple la norma SEL de calidad y confiabilidad y está respaldado por una garantía de diez años líder en la industria. El switch también cumple o supera las normas IEEE 1613 Clase 1, IEC 61850-3 e IEC 60255 para aplicaciones de protección.Obtenga más información sobre el switch Ethernet SEL-2731.
Artículos destacadosSEL desarrolla una solución de radio móvil terrestre que protege a los socorristasPresentamos el localizador de fallas por onda viajera dual y registrador de MHz de 12 canales SEL-TWFLPresentamos el relé diferencial de corriente de línea SEL-787L
Comunicado de prensa
Noticias técnicas
Noticias técnicas