Schweitzer Engineering Laboratories

Newsroom

19 mar 2024

Presentamos el relé diferencial de corriente de línea SEL-787L

PULLMAN, Washington—Schweitzer Engineering Laboratories (SEL), líder mundial en soluciones de protección, automatización y control de sistemas de potencia, ha presentado el relé diferencial de corriente de línea SEL-787L, que proporciona protección diferencial de corriente de línea económica, rápida, segura y confiable para aplicaciones de distribución e industriales.El SEL-787L cuenta con algoritmos avanzados que detectan fallas e inician acciones de disparo rápidas y precisas a la vez que protegen contra las perturbaciones en la comunicación y la asimetría sin depender de una fuente de tiempo externa. El SEL-787L proporciona tanto protección diferencial de corriente de línea como protección de sobrecorriente en una sola unidad compacta. Maximiza la simplicidad gracias a la compatibilidad con comunicaciones punto a punto o multiplexadas IEEE C37.94 con fibra monomodo o multimodo.  El SEL-787L es la última incorporación a la familia de la serie SEL-700 y ofrece todas las mismas características populares, entre ellas:
  • Protección contra daños por arco eléctrico.
  • Una pantalla táctil a color de 5 pulgadas.
  • Todas las comunicaciones y los protocolos de tiempo ampliamente utilizados.
  • Un factor de forma pequeño.
  • Entradas de voltaje y corriente analógicas de baja energía (bobina de Rogowski y TC de baja energía).  
  • Opciones de E/S flexibles
“Estamos muy emocionados por ampliar la familia de la serie SEL-700 con la incorporación del SEL-787L”, dijo Vinod Yedidi, director ingeniero sénior en SEL. “El SEL-787L proporciona protección diferencial de corriente económica y confiable en un factor de forma pequeño y fácilmente configurable que está repleto de características innovadoras. Para los clientes que ya utilizan productos de la serie SEL-700, el SEL-787L ofrece la misma consistencia de línea de productos para facilitar la integración y la aplicación”.El relé diferencial de corriente de línea SEL-787L ya está disponible para pedidos. Para obtener más información, visite https://selinc.com/products/787L.
Volver a Noticias 
Artículos destacados

Comunicado de prensa

SEL desarrolla una solución de radio móvil terrestre que protege a los socorristas

Noticias técnicas

Presentamos el localizador de fallas por onda viajera dual y registrador de MHz de 12 canales SEL-TWFL

Noticias técnicas

Novedad en FLISR: Configuración automática con datos del SIG

  • El nuevo switch Ethernet amplía las funciones de su antecesor
  • Se añadió la detección de conductores rotos al SEL-411L

Contacto

Mercadotecnia

(+52) 559 171 8900mercadotecnia@selinc.com
Seguir