Schweitzer Engineering Laboratories

Newsroom

19 ago 2021

Nueva opción de pantalla táctil para el controlador de automatización programable SEL-2411

El controlador de automatización programable SEL-2411 ahora viene con la opción de una pantalla táctil a color de 5 pulgadas. Esta pantalla fácil de usar presenta una estructura de control impulsada por aplicaciones y diseños de pantalla intuitivos, lo que permite una supervisión, gestión y control eficientes del dispositivo.La pantalla táctil ofrece:
  • Acceso rápido a pantallas de bahía, datos de medición y monitoreo, informes, configuraciones y más.
  • IHM personalizable con símbolos de interruptor ANSI e IEC.
  • Información de configuración y estado del dispositivo.
  • Historial de eventos, datos resumidos e información del registrador de eventos secuenciales (SER).
  • Diagrama fasorial en tiempo real.
  • Datos de alarma.
  • Control local de las operaciones del dispositivo.
La nueva pantalla táctil, combinada con las E/S establecidas y la flexibilidad de los protocolos de comunicaciones, hacen del SEL-2411 una gran solución para una variedad de aplicaciones industriales y de empresas suministradoras de energía eléctrica.

Mejoras adicionales

Otras mejoras clave lanzadas recientemente para el SEL-2411 incluyen:
  • Tarjeta de 14 entradas digitales (DI)
  • DNP3 analog input event buffers.
  • Variables de control analógicas
  • Datos del perfil de carga de 1 minuto.
  • Monitoreo remoto a un sistema SCADA a través de los protocolos IEC 61850, Modbus o DNP3.
  • Transferencia de archivos MMS.
  • Temporizadores de tiempo de ejecución configurables.

Más sobre el SEL-2411

El SEL-2411 es una solución completa y programable de control y monitoreo para sistemas de automatización industrial y de servicios públicos. Ofrece opciones de E / S flexibles que se adaptan a una amplia gama de aplicaciones de automatización, opciones de configuración fáciles y ajustables, comunicaciones sólidas y un diseño resistente para un rendimiento confiable en entornos hostiles. Al igual que con todas las soluciones SEL, el SEL-2411 está respaldado por nuestra garantía mundial de diez años y soporte técnico gratuito.Para obtener más información, visite la página web del producto. 
Volver a Noticias 
Artículos destacados

Comunicado de prensa

SEL desarrolla una solución de radio móvil terrestre que protege a los socorristas

Noticias técnicas

Presentamos el localizador de fallas por onda viajera dual y registrador de MHz de 12 canales SEL-TWFL

Noticias técnicas

Presentamos el relé diferencial de corriente de línea SEL-787L

  • Novedad en FLISR: Configuración automática con datos del SIG
  • El nuevo switch Ethernet amplía las funciones de su antecesor

Contacto

Mercadotecnia

(+52) 559 171 8900mercadotecnia@selinc.com
Seguir