Schweitzer Engineering Laboratories
Newsroom
28 abr 2021
Novedosa implementación de un esquema de teleprotección para líneas de transmisión
SEL Colombia trabajó en la transformación de la calidad del servicio de energía eléctrica en la Guajira Colombia, para lograr que la energía eléctrica sea más segura, más confiable y más económica.El proyecto STR06 Refuerzo Eléctrico de la Guajira tuvo la finalidad de aumentar la confiabilidad del Sistema de Transmisión Regional, con 138 km de líneas a 110kV, beneficiando a cerca de 98.656 familias de la zona urbana y rural de Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure. SEL diseñó, suministró y ejecutó la actualización del sistema de control, protección y medición para las nuevas líneas Riohacha-Maicao (76 km) y Riohacha-Cuestecitas (62 km).La solución incluyó relés diferenciales de línea SEL-411L, los cuales brindan un gran nivel de seguridad y confiabilidad en sus operaciones gracias a su plano Alfa; además, la tecnología del relé SEL-411L permitió la implementación de esquemas de aceleración de disparo (POTT, DDT, 85-67CND) sin necesidad de equipos de teleprotección externos mediante el uso del protocolo Mirrored Bits®, directamente conectados a la fibra óptica disponible utilizando un puerto de comunicación diferente al asignado para la función 87L. El resultado fue un sistema de protección confiable, simple y económico. Para conocer más sobre las capacidades del relé, visite la página web del producto SEL-411L.
Artículos destacadosSEL desarrolla una solución de radio móvil terrestre que protege a los socorristasPresentamos el localizador de fallas por onda viajera dual y registrador de MHz de 12 canales SEL-TWFLPresentamos el relé diferencial de corriente de línea SEL-787L
Comunicado de prensa
Noticias técnicas
Noticias técnicas