Schweitzer Engineering Laboratories

Newsroom

21 may 2020

Nuevos protocolos y funciones para los relés de protección de la serie SEL-700

Ya están disponibles nuevas funciones para los relés de protección SEL-751, SEL-710-5, SEL-700G y SEL-787-2/-3/-4.  Estas funciones ahorran tiempo a los operadores del sistema de potencia al simplificar las pruebas, permitir el acceso remoto en modo seguro y ofrecer control de elementos adicionales por la pantalla táctil.Las nuevas funciones para los cuatro modelos de relé incluyen:
  1. Soporte para Ethernet/IP (IP es Industrial Protocol)
  2. El protocolo de Precisión de tiempo (PTP) IEEE 1588 implementado por software y con precisión de 1 milisegundo
  3. El modo de prueba IEC-61850 versión 2 para permitir las pruebas en servicio y reducir el tiempo de puesta en servicio.
  4. Un nuevo servidor web integrado proporciona acceso en modo read-only (solo leer)
  5. Actualización de firmware por puerto Ethernet
  6. Habilitar interruptores de desconexión de dos posiciones para el mímico de la pantalla táctil y colores. 
El SEL-710-5 y el SEL-751 ahora ofrece detección de falla incipiente de cable para identificar una falla de aislamiento. El SEL-710-5 ofrece funciones de monitoreo de activos a través de un reporte que graba la tendencia de las características operativas de los motores.  Estos reportes son utilizados para implementar un programa de mantenimiento predictivo.Los relés de protección de la serie SEL-700 protegen y controlan el sistema de potencia, desde generadores y transformadores hasta alimentadores y motores. Proporcionan localización de fallas junto con funciones integrales de automatización y control con soporte para una amplia variedad de protocolos de comunicaciones. Para obtener más información sobre las mejoras y capacidades de estos cuatro relés, visite las páginas web de productos individuales en selinc.com/es.
Volver a Noticias 
Artículos destacados

Comunicado de prensa

SEL desarrolla una solución de radio móvil terrestre que protege a los socorristas

Noticias técnicas

Presentamos el localizador de fallas por onda viajera dual y registrador de MHz de 12 canales SEL-TWFL

Noticias técnicas

Presentamos el relé diferencial de corriente de línea SEL-787L

  • Novedad en FLISR: Configuración automática con datos del SIG
  • El nuevo switch Ethernet amplía las funciones de su antecesor

Contacto

Mercadotecnia

(+52) 559 171 8900mercadotecnia@selinc.com
Seguir