Schweitzer Engineering Laboratories

Newsroom

6 jul 2018

Dos switches SEL reciben la certificación de KEMA

El switch administrable de 24 puertos SEL-2730M y el switch definido por software SEL-2740S, han recibido las certificaciones de prueba tipo KEMA después de la evaluación realizada por los laboratorios de KEMA. Estos certificados validan el cumplimiento de los estándares ambientales IEC 61850-3 y los estándares de rendimiento de redes Ethernet IEC 61850-90-4.Ambos switches SEL proporcionan soluciones de red para subestaciones eléctricas. El SEL-2730M ofrece una solución de red tradicional y el SEL-2740S usa redes definidas por software (SDN) para mejorar el rendimiento de Ethernet en aplicaciones de redes críticas.El SEL-2740S es el primer switch SDN certificado por KEMA según los estándares IEC 61850. Esta certificación confirma la interoperabilidad de la infraestructura de SDN y su preparación para su uso en las soluciones IEC 61850.Durante las pruebas de conformidad, el SEL-2740S logró consistentemente una recuperación de la red del nivel de microsegundos después de fallas activas en la red. En las pruebas de estas fallas, el SEL-2740S no perdió un solo paquete de información.Los laboratorios KEMA son operados por la empresa de control de calidad DNV GL, que proporciona servicios independientes de pruebas y verificación a la industria energética mundial. DNV GL ha publicado páginas web para el SEL-2730M y el SEL-2740S en reconocimiento a sus exitosas pruebas y certificaciones.Para obtener más información sobre el rendimiento, las capacidades y las especificaciones de los switches, visite las páginas de los productos SEL-2730M y SEL-2740S.
Volver a Noticias 
Artículos destacados

Comunicado de prensa

SEL desarrolla una solución de radio móvil terrestre que protege a los socorristas

Noticias técnicas

Presentamos el localizador de fallas por onda viajera dual y registrador de MHz de 12 canales SEL-TWFL

Noticias técnicas

Presentamos el relé diferencial de corriente de línea SEL-787L

  • Novedad en FLISR: Configuración automática con datos del SIG
  • El nuevo switch Ethernet amplía las funciones de su antecesor

Contacto

Mercadotecnia

(+52) 559 171 8900mercadotecnia@selinc.com
Seguir