Schweitzer Engineering Laboratories

Noticias

11 mar 2016

SEL amplía su oferta de controles de restaurador

El nuevo SEL-651RA proporciona un control potente, flexible y rentable para las aplicaciones de restauradores de 14 clavijas.Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. (SEL) anunció hoy una nueva adición a su familia de controles de restaurador. Diseñado para sistemas de automatización para distribución (DA), el nuevo control de restaurador SEL-651RA brinda protección y comunicaciones avanzadas para restauradores de 14 clavijas a un precio económico."Actualmente, muchas de las aplicaciones de restauradores requieren funciones de protección avanzadas y protocolos de comunicaciones Ethernet", comentó Craig, Thompson, Gerente de investigación y desarrollo de productos de SEL. "SEL-651RA es una solución rentable y completa con todas las funciones frente a la creciente demanda de capacidades integrales de protección y comunicación.El Control de restaurador SEL-651RA ofrece bloqueo de segundo armónico, elementos de la tasa de cambio de la frecuencia (ROCOF), mediciones del sincrofasor y detección opcional de fallas de alta impedancia, utilizando la tecnología patentada Arc Sense (AST) de SEL. También incluye el reporte de eventos de 128 muestras por ciclo para obtener un análisis de eventos más detallado.Los clientes pueden integrar fácilmente el SEL-651RA a las redes de comunicaciones Ethernet o seriales mediante el uso de protocolos estándares DNP3 y Modbus o IEC 61850 opcional. El modelo estándar de SEL-651RA incluye tres puertos seriales EIA-232 independientes, un puerto USB y un puerto Ethernet de cobre. Hay algunas opciones disponibles para el puerto Ethernet, como fibra única, fibra redundante dual y cobre redundante dual. También hay una opción para un puerto EIA-485.Seis entradas de voltaje convierten al SEL-651RA en ideal para esquemas de reconfiguración automática de redes. La flexibilidad agregada permite a los usuarios cambiar fácilmente la designación de fases para voltaje y corrientes, realizar el cambio de fases y configurar la polaridad de fases de TC.Los mismos ajustes de EZ que están disponibles en el control de restaurador SEL-351R también están disponibles en SEL-651RA. Los ajustes EZ ofrecen una interfaz de usuario simple que funciona bien con muchas aplicaciones básicas. Para esquemas más avanzados, los clientes pueden acceder fácilmente a los ajustes mediante el almacenamiento de plantillas.SEL-651RA viene instalado en un gabinete de aluminio pintado con grado de protección IP45, resistente a la corrosión y que acepta opciones de entrada analógica de bajo nivel de energía (LEA). Las entradas LEA reducen los costos y ahorran espacio al utilizar sensores integrados en el restaurador en lugar de los PT externos tradicionales.Diseñado y probado para cumplir con los requisitos específicos de la norma IEC 62271-111/IEEE C37.60, el SEL-651RA es compatible con Cooper NOVA™ (alimentación auxiliar), CXE, RE, RVE, RXE, VSA, VSO, VWE, VWVE 27, VWVE 38X, WE, WVE 27, WVE 38X y con G&W Viper®-S y Viper-G.El control de restaurador SEL-651RA ahora está disponible por tan solo USD 3,850. Para obtener más información sobre funciones, beneficios y aplicaciones, ingrese en https://selinc.com/p237.SEL brinda servicio a la industria eléctrica a nivel mundial mediante el diseño, la fabricación, el suministro y el soporte de productos y servicios para la protección, el monitoreo, el control, la automatización, las comunicaciones y la medición del sistema de potencia. Por más de 30 años, SEL se ha desempeñado como proveedor líder en la industria de lo que respecta a productos y servicios, brindando soporte técnico local, una garantía mundial de 10 años y el compromiso de hacer que la energía eléctrica sea más segura, más confiable y más económica.
Volver a Noticias 
Artículos destacados

Noticias técnicas

El sitio web de SEL mejora la navegación con nuevas secciones para productos, industrias y servicios

Comunicado de prensa

SEL desarrolla una solución de radio móvil terrestre que protege a los socorristas

Noticias técnicas

Presentamos el localizador de fallas por onda viajera dual y registrador de MHz de 12 canales SEL-TWFL

  • Presentamos el relé diferencial de corriente de línea SEL-787L
  • Novedad en FLISR: Configuración automática con datos del SIG

Contacto

Mercadotecnia

(+52) 559 171 8900info@selinc.com
Seguir