Certificados de registro
ISO 27001—Seguridad de la informaciónDescarga de certificado ISO 27001 (pdf)Perfil de certificado ISO 27001 de BSIIEC 62443-4-1—Requisitos del ciclo de vida del desarrollo seguro de productosCertificado de garantía de ciclo de vida del desarrollo seguro ISASecure® (pdf)Certificado de madurez nivel 3 IEC 62443-4-1 (pdf)Perfil de certificado IEC 62443-4-1 de exidaISO 9001—Gestión de calidadDescarga de certificado ISO 9001 (pdf)Perfil de certificado ISO 9001 de BSIISO 14001—Gestión medioambientalDescarga de certificado ISO 14001 (pdf)Perfil de certificado ISO 14001 de BSIISO 45001—Salud y seguridad ocupacionalDescarga de certificado ISO 45001 (pdf)Perfil de certificado ISO 45001 de BSIAcreditación A2LA—Laboratorios de Prueba y CalibraciónPerfil de acreditación A2LACertificado de acreditación de pruebas mecánicas - ISO/IEC 17025:2017 (pdf)Certificado de acreditación de pruebas eléctricas - ISO/IEC 17025:2017 (pdf)
Certificaciones de productos
SEL trabaja con organismos de certificación acreditados a fin de obtener certificaciones de productos que satisfagan las necesidades de nuestros clientes de diversas industrias y entornos regulatorios de todo el mundo.