Red Eléctrica de España es propietaria y operadora de la red de transmisión para España. Posee líneas de 220 y 400 kV y es responsable de la interconexión entre Francia, Portugal y Marruecos. La red eléctrica española está formada por líneas largas que a menudo están muy cargadas. Tiene dos interconexiones submarinas con Marruecos y produce la segunda mayor cantidad de energía eólica en Europa.
Varios factores generaron desafíos de protección para el sistema de Red Eléctrica:
Red Eléctrica necesitaba una solución avanzada de protección y supervisión para mejorar la estabilidad del sistema y afrontar su alto nivel de complejidad.
Nuestra experiencia con SEL es buena. Estamos muy satisfechos. Actualmente utilizamos un sistema central para recolectar los registros del comportamiento de nuestros relés.
Red Eléctrica instaló alrededor de 2.500 relés de protección, automatización y control SEL-421 en todo su sistema. Al adoptar los relés SEL-421, Red Eléctrica pudo mantener la estabilidad de todo el sistema. La solución SEL-421 brinda una capacidad de protección avanzada, que incluye protección de distancia segura con operación de subciclo, disparo monopolar, bloqueo y disparo por pérdida de sincronismo. Además, los 2.500 relés SEL-421 proporcionan mediciones de sincrofasores que mejoran la comprensión y el control de Red Eléctrica de su sistema de transmisión.
Los profesionales de Red Eléctrica de España y los expertos de SEL trabajan juntos para afrontar los desafíos del sistema de transmisión.
Al usar la capacidad de sincrofasores de los relés SEL-421, Red Eléctrica ahora puede medir el comportamiento de su sistema casi en tiempo real, lo que mejora la estabilidad del sistema. La solución de potencia enfrenta los desafíos exclusivos del sistema eléctrico de Red Eléctrica al proporcionar una protección integral, confiable y segura para su sistema de transmisión.
*Este campo es obligatorio.