Aspecto destacado del proyecto
SEL ayuda a Vietnam Electricity a reducir los costos de modernización de la subestación
Solución
Trabajando con un integrador, Applied Technical Systems Company Ltd. (ATS), SEL ayudó a modernizar más de 30 subestaciones de EVN. La solución de SEL aumentó el uso de fibras ópticas como canales de comunicación y disminuyó el uso de conductores de cobre mediante la instalación de relés SEL duraderos en el patio, más cerca del equipo principal.
Resultados
La solución SEL ahorró a EVN un total combinado de USD 495,000 (en costo de materiales y puesta en servicio) para únicamente un proyecto de modernización de una subestación. En comparación con los proyectos tradicionales de modernización de subestación, este enfoque permitió a cada subestación reducir los materiales de conductor de cobre en un 80 por ciento, el tiempo de instalación en un 75 por ciento y los costos de material en un 77 por ciento. Los ahorros resultaron de lo siguiente:
- Reducción en conductores de cobre de 280,000 a 56,000 metros.
- Reducción de costos de material de USD 571,000 a 129,000.
- Reducción del tiempo de instalación de 120 días a 30 días, lo que reduce así los costos de instalación de USD 69,000 a 16,000.