This is the server.
If you mean to be using the Production ("Live") site, please go to selinc.com.
This server is used for reviewing content or features before they go live. The content, data, and functionality on this site may not match the live production website.

SEL-751

Реле защиты фидера

Реле защиты фидера SEL-751 идеально подходит для реализации направленной токовой защиты, определения места повреждения, дуговой защиты и для обнаружения высокоомных повреждений. Благодаря гибкости параметрирования входов/выходов, удобству монтажа и быстроте конфигурирования реле, модель SEL-751 является идеальным решением для создания защиты промышленных фидеров и фидеров энергосистем. SEL-751 обеспечивает полную защиту фидера, благодаря элементам токовых защит, защиты от повышенного или пониженного напряжения, защиты по направлению мощности, функции тепловой защиты кабелей и линий согласно IEC, функции защиты от асинхронного хода, функции особо чувствительной защиты от замыкания на землю (SEF), а также отстройки от токов нагрузки и элементам защиты по частоте. Выбирайте вариант с 5” сенсорным цветным дисплеем с разрешением 800 × 480 точек для конфигурирования, мониторинга и управления системой. Для монтажа устройства не требуется производить операции по резке и сверлению или расширения проемов, благодаря небольшому форм-фактору и наличию разнообразных крепежных адаптеров. Быстрая интеграция SEL-751 в схемы коммуникации осуществляется с использованием последовательного или Ethernet подключения по протоколам IEC 61850 ред. 2, IEC 60870-5-103, протоколу параллельного резервирования PRP IEC 62439 (Parallel Redundancy Protocol), Mirrored Bits, Modbus, DNP3 и другим протоколам.

Начиная от

долл. США950

Запросить дополнительную информацию

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Найти представителя по местонахождению

Реле защиты фидера — комплексная защита радиальных и кольцевых распределительных сетей, включая МТЗ, направленную токовую защиту, автоматическое повторное включение (АПВ), защиту от повышения/понижения напряжения, функцию блокировки от токов второй и пятой гармоник, опциональные аналоговые входы напряжения малой мощности (LEA), термоэлемент для защиты кабелей и линий согласно IEC, функцию обнаружения изолированного режима и другие.

Чувствительная нейтральная точка — функция контроля направленности обеспечивает защиту высокоомных систем (с заземлением, без заземления и с дугогасительной катушкой в цепи заземления) в реле с опциональным трансформатором тока на 200 мА, присоединенным к нейтральному проводу. Кроме того, этот опциональный трансформатор тока на 200 мА используется для ненаправленной защиты SEF.

Дуговая защита — Повысьте безопасность персонала с помощью опции обнаружения вспышки электрической дуги. Реле SEL-751 предлагает совместное использование высокоскоростного обнаружения вспышки и перегрузки по току для дуговой защиты. Эта комбинация обеспечивает идеальное решение по скорости и безопасности.

Обнаружение высокоомных повреждений — Технология Arc Sense (AST) позволяет обнаруживать падения проводника на поверхность с низкой электропроводностью. Алгоритмы AST определяют дугу, появляющуюся в результате высокоомных повреждений, и выдают предупредительный сигнал или отключают выключатель. Эта технология позволяет достичь более высокого уровня защиты, чем тот, который предлагают современные методы защиты фидеров.

Автоматизация и управление — Применение SEL-751 для присоединений обеспечивает комплексную защиту, автоматизацию и управление в одном устройстве.

Анализ событий — Анализируйте события более эффективным образом, используя подробные записи о событиях, которые доступны в SEL-751. Комбинируйте осциллографическую и цифровую информацию, чтобы найти первопричину. Добавьте источник точного времени, синхронизированный со спутником, такой как SEL-2401, SEL-2407 или SEL-2488, для синхронизации информации о событиях от нескольких устройств.

Контроль ситуации — Повышайте уровень осведомленности о ситуации и эффективности использования оборудования с помощью измерений синхрофазоров IEEE C37.118.

Надежность в неблагоприятных условиях окружающей среды — Доверьте SEL-751 защиту и управление, даже в суровых и опасных условиях. SEL-751 разработан и протестирован (с запасом) в соответствии с требованиями энергосистем и промышленности. Диапазон рабочей температуры от -40°С до +85°С (от -40° до +185°F), сертификация по классу оборудования для работы в неблагоприятных условиях, и опциональное конформное покрытие обеспечит долгие годы надежной службы этого реле.

Обнаружение места повреждения — Алгоритмы обнаружения позволяют определить место повреждения и восстановить работу гораздо быстрее. Через подключение Ethernet и протоколы SCADA осуществляется автоматическая передача данных о местонахождении повреждения в центр управления.

Функции и особенности сенсорного экрана

751 LDM

Простым нажатием на экран происходит быстрый доступ к мнемосхеме, измерениям и мониторингу, отчетам, уставкам и другим параметрам.

Функции и особенности сенсорного экрана

Bay Screen

Выбирайте из числа готовых мнемосхем или конфигурируйте собственные. Управление одним выключателем, мониторинг положения до пяти разъединителей и вывод аналоговой и цифровой информации на контекстном экране.

Функции и особенности сенсорного экрана

Breaker Control Screen

Контроль изменения положений  выключателя, разъединителей и заземляющих ножей, используя интерфейс безопасного управления.

Функции и особенности сенсорного экрана

Password Screen

Экранная клавиатура позволяет быстро и легко вводить пароли, искать внутренние биты и вводить уставки.

Функции и особенности сенсорного экрана

Fundamental Metering

Просмотр активной, реактивной и полной мощности каждой фазы, а также коэффициента мощности.

Функции и особенности сенсорного экрана

Phasor Screen

Просмотр графического и текстового представления текущей информации о напряжениях и токах в энергосистеме. Анализ векторных диаграмм для определения состояния энергосистемы.

Функции и особенности сенсорного экрана

Energy Metering

Отображение значений активной, реактивной и полной мощности электроэнергии, потребляемой и отданной в систему. Сброс значений счетчика используя дисплей, а также запись времени и даты последнего сброса.

Функции и особенности сенсорного экрана

SER Screen

Легко просматривать данные с меткой времени Sequential Events Recorder (SER), в том числе независимо от того, активен внутренний бит или неактивен, во время анализа причин возникновения событий.

Внешний вид

image.img.altimage.img.altimage.img.alt

Комплексная защита фидера
Элементы защит по току, напряжению, направлению мощности, а также элементы защиты по частоте и УРОВ для однофазных и трехфазных выключателей обеспечивают максимальную гибкость. Функция блокировки от токов второй и пятой гармоник улучшает защиту сети в условиях броска намагничивающего тока, вызванного подачей питания в сеть или восстановлением подачи напряжения в результате включения после секционирования.

Контроль направленности (опционально)
Токовые защиты с элементом направленности позволяют оптимизировать защиту кольцевых и радиальных сетей, и оборудования. Логика выбора наилучшего элемента направленности нулевой последовательности оптимизирует работу элемента направленности и устраняет необходимость многих соответствующих настроек. Также элемент направленности применяется в высокоомных системах (с заземлением, без заземления и с дугогасительной катушкой в цепи заземления) в реле с опциональным входом тока нейтрали на 200 мА, который также можно использовать для ненаправленной защиты SEF.

Опциональные функции защит
Для осуществления функций контроля синхронизма, мониторинга аккумуляторной батареи и обнаружения вспышки электрической дуги используйте модель SEL-751, оснащенную опционально входами по напряжению и датчиком дуговой защиты. Реле SEL-751 можно оснащать опциональными платами с 4 или 8 входами для организации дуговой защиты. При использовании опциональных аналоговых входов LEA (8 В (скз), для измерения фазного напряжения и синхронизации) обеспечивается поддержка низковольтных датчиков напряжения, установленных в ограниченном пространстве.

Термоэлемент
Защита жил и изоляции линии/кабеля от термических повреждений с помощью термоэлемента 49 IEC.

Защита от сдвига вектора
Эта функция обнаруживает секционирование, выявляя сдвиг угла вектора напряжения, возникающий при падении суммарной генерируемой мощности, и предотвращает повреждение местного генерирующего оборудования.

Обнаружение высокоомных повреждений (опционально)
Для обнаружения высокоомных замыканий, к которым обычно приводит обрыв проводника, используйте модель SEL-751 с технологией AST. Реле подаст сигнал или отключит повреждение с малыми токами короткого замыкания, которые сложно обнаружить при помощи обычных токовых защит.

Опциональный сенсорный дисплей
Простой в использовании сенсорный интерфейс обеспечивает однострочный имитационный дисплей для управления и контроля ячейки. Просмотр измеренных величин, векторных диаграмм, настроек реле, итоговых событий, конечных состояний, данных регистратора последовательных событий (SER) и т. п. Обширные испытания показывают, что прочный емкостный сенсорный дисплей соответствует и даже превосходит отраслевые стандарты, в соответствии с требования качества и надежности SEL.

Удобное управление
Восемь программируемых кнопок и трехцветные светодиоды на передней панели позволяют легко производить управление с учетом пользовательских настроек.

Возможности коммуникации
Варианты подключения по Ethernet или последовательному порту используя различные протоколы связи, включая IEC 60870-5-103, протокол Mirrored Bits и IEC 61850. Выберите много-сессионные Modbus TCP, Modbus serial, DNP3 LAN/WAN или DNP3 serial для настройки коммуникации согласно вашим требованиям. При выборе конфигурации с двумя портами Ethernet реле дополнительно поддерживает протокол параллельного резервирования IEC 62439 PRP и функцию быстрой коммутации для восстановления после отказа (Fast Failover Switching).

Протокол связи IEC 61850, ред. 2
Объединение технологий IEC 61850, сети Ethernet и SEL-751 позволяет максимально ускорить работу автоматизированной системы управления подстанцией. Оптимизация конфигурации реле, отвечающих стандарту IEC 61850, с помощью ПО acSELerator Architect SEL-5032. Функция аутентифицикации с помощью пароля и функция лимитирования времени сеанса связи повышает безопасность . Передача файлов журналов событий (в форматах COMTRADE и CEV), а также файлов с идентификаторами CID, настройками и отчетами.

Протокол сетевого времени (SNTP)
Упростите монтаж и установку, получая сигнал времени через существующие сети Ethernet. SNTP является хорошим резервным вариантом для более точной синхронизации времени IRIG-B. Точность до 5 мс идеальна для базовой синхронизации времени оборудования на всей подстанции.

Встроенные синхрофазоры IEEE C37.118
Мониторинг распределительной сети для обнаружения потенциальных каскадных аварий, до того как они произойдут. Синхрофазоры IEEE C37.118, с частотой до 60 сообщений в секунду, предоставляют доступ к значениям параметров системы для осуществления широкомасштабного мониторинга и контроля. Стандарт IEEE C37.118 упрощает связь и координацию данных между узлами измерений - синхрофазорами.

Расширенные возможности с уравнениями управления SELogic
Используйте комбинации математических и логических уравнений для аналоговых и цифровых значений в целях специализированного применения. Адаптивная система управления основанная на доаварийном режиме. Значения аналоговых величин на входах с мгновенной регистрацией для фиксации в SCADA.

Повышенная безопасность на фидерах с большой нагрузкой
Используйте отстройку от токов нагрузки фазной максимальной токовой защиты, для уверенной работы независимо от величины нагрузки.

Надежное исполнение
Полагайтесь на самый широкий диапазон рабочих температур - от –40° до +85°C (от –40° до +185°F).

Простая установка
Легко устанавливается SEL-751 в существующие шкафы, используя имеющиеся комплекты для монтажа и не требует дополнительных операций по резке и сверлению.

Различный дизайн
Выбирайте из множества опций конфигурации с небольшим форм-фактором и вставными платами расширения.

  • Элементы направленных токовых защит
  • Функция особо чувствительной защиты от замыкания на землю
    Измерительный трансформатор тока на 200 мА, опционально устанавливаемый в нейтрали, поддерживает функцию ненаправленной защиты SEF; при этом опциональная микропрограмма направленной защиты обеспечивает особо чувствительную направленную защиту от замыкания на землю в низкоомных заземленных и незаземленных системах, а также в высокоомных заземленных системах и в системах с дугогасительной катушкой в цепи заземления.
  • Обнаружение высокоомных повреждений при помощи технологии AST
  • Параметрируемые вводы-выводы для задач местного управления и системных приложений
    Конфигурируемые входы/выходы для контроля и управления. Базовый набор включает три цифровых выхода и два цифровых входа. Имеется три слота для установки следующих опциональных плат:
    • Два входа напряжения (300 В VS или 8 В LEA VS и VBAT) и четыре входа для датчиков обнаружения вспышки электрической дуги (AFDI)
    • Восемь входов от датчиков AFDI
    • 4 токовых входа и 3 входа фазного напряжения LEA (8 В (скз)) для LEA-датчиков напряжения
    • 14 цифровых входов (DI)
    • Четыре цифровых входа (DI) и четыре цифровых выхода (DO)
    • Четыре цифровых входа и четыре цифровых быстродействующих выхода, с высокой отключающей способностью
    • Четыре цифровых входа (DI) и один цифровой выход с НЗ контактом, 2 цифровых выхода с перекидным контактом
    • Четыре цифровых выхода (DO), три цифровых входа (DI), один аналоговый выход (AO)
    • Четыре аналоговых ввода (AI) и четыре аналоговых выхода (АО)
    • Восемь AI для значений параметра постоянного тока
    • Восемь DI
    • Восемь DO
    • 10 вводов RTD
  • Средства коммуникации
    SEL-751 предлагает множество вариантов подключения и протоколов. Разнообразные варианты связи предоставляют возможность быстрой интеграции в новые и существующие сети.
    • Средства связи
      • Ethernet 10/100BASE-T
      • Ethernet 100BASE-FX
      • Одинарные или двойные порты Ethernet
      • Серийный EIA-232
      • Серийный EIA-485
      • Волоконно-оптические многомодовые последовательные ST
    • Протоколы связи
      • Технология связи Mirrored Bits
      • IEC 61850, ред. 2
      • IEC 60870-5-103
      • IEC 62439 PRP для моделей с двумя портами Ethernet
      • Локальная/глобальная сеть DNP3
      • Последовательный DNP3
      • Modbus TCP
      • Modbus RTU
      • Telnet
      • FTP
      • Синхрофазоры IEEE C37.118
      • Простой сетевой протокол времени (SNTP)
  • Языки
    При заказе можно указать требуемый язык интерфейса (английский или испанский).
  • Комплекты для модернизации
    Существующую защиту фидера можно заменить на SEL‑751 при помощи соответствующего монтажного комплекта. Данные комплекты включают все необходимое для замены большинства существующих реле фидера на SEL-751. Полная информацию о вариантах монтажа доступна на странице выбора варианта монтажа: SEL Mounting Selector.
  • Конформное покрытие
    Защищает оборудование от влияния неблагоприятных условий и воздушных загрязнений, таких как сероводород, хлор, солевой туман и влага. Узнайте больше о конформном покрытии.
  • Монтажные втулки размерами 45 и 90 мм предлагаются для наружнего монтажа устройства.
    Лист инструкции по наружнем горизонтальному монтажу (на английском языке)
    Полная информацию о вариантах монтажа доступна на странице выбора варианта монтажа: SEL Mounting Selector.

Литература о товаре

Литература о товаре

Листы технических данных
На английском языке
Спецификации
Инструкции по эксплуатации
Карты уставок
На английском языке
Шаблоны маркировки
Информация для заказа
Инструкция по установке платы входов/выходов SEL
На английском языке

Publications (Newest First)

Прочее

Схемная документация

Сертификаты продукта

UL_Logo