Software

Synchrowave Operations

Melhore a visibilidade do sistema, o monitoramento e a tomada de decisões com o software WASA

As características dos sistemas de potência estão mudando. A geração renovável, entre outros fatores, está introduzindo uma dinâmica mais complexa de sistemas de potência, que as concessionárias têm de monitorar para preservar a estabilidade. Enquanto isso, as expectativas de confiabilidade continuam aumentando. Por esses motivos, é essencial equipar os centros de controle de transmissão com ferramentas para transformar dados com sincronização de tempo em percepções detalhadas do sistema que ajudem na tomada de decisões.

O SEL-5702 Synchrowave Operations, o software de consciência situacional de área ampla (WASA) de última geração da SEL, responde a esse desafio. Ele complementa o SCADA e os sistemas de gerenciamento de energia (EMSs), agregando dados de série temporal de alta resolução, incluindo dados de sincrofasores, relatórios de eventos de relés, dados de "point-on-wave" e dados geoespaciais GIS.

Inscreva-se para receber uma demonstração personalizada e gratuita com um especialista em software da SEL.

Transforme dados de alta resolução em insights utilizáveis

Melhore a visualização e o monitoramento de seu sistema em tempo real. Melhore as habilidades de tomada de decisão de sua equipe durante condições anormais. Assim como um WASA ou software de sistema de monitoramento de área ampla (WAMS), o Synchrowave Operations agrega, organiza e apresenta dados de série temporal de alta resolução na forma de informações utilizáveis para operadores de centros de controle e engenheiros de operações.

Complemento para sistemas SCADA

O Synchrowave Operations é um potente complemento para softwares SCADA e EMS; ele captura dinâmicas essenciais do sistema de potência que são muito rápidas para serem vistas nas taxas de SCADA tradicionais. Visualize e monitore seu sistema usando vários tipos de dados de série temporal de alta resolução, incluindo dados de unidades de medição fasorial (PMU), relatórios de eventos de relés, dados de "point-on-wave" e dados geoespaciais GIS. Os dados GIS incluem um mapa com sobreposições de ativos (como subestações e linhas de transmissão), dados climáticos e dados de incêndios florestais.

Navegue usando uma interface moderna

Como uma solução de software de última geração, o Synchrowave Operations oferece uma interface intuitiva e moderna. Personalize suas telas com uma variedade de painéis (como tendências de série temporal, mapa Esri GIS, tabela de dados, medidor numérico e gráfico de barras). Transição ininterrupta entre uma visão de área ampla de seu sistema e informações específicas de ativos. Amplie e desloque facilmente a visualização em uma linha do tempo, a fim de analisar dados históricos e em tempo real e navegue diretamente na linha do tempo para informações detalhadas do evento.

Entenda a fundo seu sistema

  • Evite faltas iminentes de TP – use os dados de alta resolução do Synchrowave Operations para detectar e alertar automaticamente faltas incipientes de TP, tendo tempo para programar a manutenção preventiva de seu equipamento.
  • Analise o impacto das energias renováveis – acesse e arquive facilmente dados com registro de data e hora de locais remotos de geração renovável, a fim de acompanhar o desempenho e analisar eventos como resposta de frequência, oscilações indesejadas e muito mais.
  • Receba Alertas Inteligentes – receba notificações imediatas de perturbações do sistema de potência com base na frequência, ângulo, oscilação, potência, tensão e outros limites. Os alertas são agrupados de forma inteligente por evento, a fim de simplificar as notificações que você recebe.
  • Detecte e localize perdas de geração – visualize facilmente eventos de perda de geração com a exibição geoespacial do Synchrowave Operations, que permite aos usuários determinar rapidamente a PMU mais próxima do local do evento. Uma sobreposição visual também identifica informações de eventos e locais diretamente no painel de tendências em tempo real, fornecendo percepções imediatas.
  • Monitore o estresse do sistema – visualize ângulos de fase de todo o seu sistema em tempo real ou nos históricos, por intermédio de um diagrama de visão geral de ângulos de fase. O monitor de ângulos de fase computa automaticamente a diferença de ângulo de fase (PAD) entre as linhas de transmissão e gera uma notificação quando o PAD de uma linha de transmissão exceder seu limite.
Saiba mais sobre os demais benefícios e recursos do Synchrowave Operations.

Dúvidas? Fale conosco!

Se você tiver dúvidas sobre os produtos da SEL, serviços, soluções ou suporte, fale conosco. Nossos profissionais de suporte técnico estão prontos para fornecer as respostas necessárias.

Suporte sem igual

As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações do sistema de potência.

O suporte técnico para dispositivos fabricados pela SEL é sempre gratuito. Independentemente da quantidade de chamados ou do tempo que seus produtos SEL estão em serviço, você será atendido por um especialista da SEL que fornecerá o atendimento e o suporte necessário.

Nossa equipe de segurança cibernética está sempre pronta com as informações e recursos necessários para manter suas redes de TO e os sistemas críticos protegidos e funcionando com eficácia. Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema e muito mais, dependendo das necessidades previstas.

Saiba mais sobre a garantia e o suporte da SEL